CIPOS™ Micro
低出力モータ駆動アプリケーション向けソリューション
CIPOS™ Microは、換気扇、循環ポンプ、空気清浄機、食器洗浄機、冷蔵庫のコンプレッサー駆動装置などの低出力 (ヒートシンク付き最大450W) モータ駆動アプリケーション向けの、コンパクトな三相インテリジェントパワーモジュール (IPM) 製品ファミリーです。 CIPOS™ Microには、高精度過電流保護やUL認定温度センサーなど、保護機能がいくつかあります。 本製品ファミリーには、表面実装構成とスルーホール構成の両方があり、250V〜600Vの可変周波数駆動に特化して最適化された、堅牢で高効率な高耐圧MOSFETおよびIGBTが特長です。 さらに、これらのインテリジェントパワーモジュールは、EMI損失とスイッチング損失の最適なバランスを実現するよう調整された高耐圧ゲートドライバを使用しています。
IPMラインアップ

Do you have a question about Intelligent Power Modules? Would you like to discuss with our technical experts? Join the IPM web forum!
白書:新しい小型家電市場におけるパワーデバイスの選択
エネルギー効率が高くモダンなデザインに、サッと一拭きできれいになる表面。これらは、デザインエンジニアが小型家電製品に取り入れなければならない特徴の一部です。
インフィニオンは、小型家電における2つの主要な設計領域 -IH(誘導加熱)とモータ制御- に対して、以下の様にソリューションを提供しています。
IH (誘導加熱): 保護IGBT搭載のTRENCHSTOP™Fシリーズ
モーター制御 : 高いエネルギー効率を実現した統合型パワーデバイスCIPOS™インテリジェントパワーモジュールおよびiMOTION™統合デザインプラットフォーム
この無料の白書は、刻々と変化する小型家電市場の状況とエレクトロニクスによるソリューションについて説明しています。ぜひお読みください!