インテリジェントパワーモジュール (IPM)
CIPOS™ インテリジェントパワーモジュールは、さまざまなパッケージ、電圧、電流クラスで提供しています。
インフィニオンは、パッケージ、半導体、電圧・電流クラスが様々な幅広いIPMを提供しています。これらのIPMは、Compact、Standard、Performanceのグループに分かれ、さらにCIPOS™ Nano、CIPOS™ Micro、CIPOS™ Tiny、CIPOS™ Mini、CIPOS™ Maxiファミリーに分かれています。これらのエネルギー効率の高いインテリジェントパワーモジュールは、最新のパワー半導体およびIC技術を搭載しています。
エネルギー効率に優れたこうしたインテリジェント パワーモジュールには最新のパワー半導体や制御ICのテクノロジーが組み込まれ、インフィニオンの先進の IGBT、 MOSFET、次世代の ゲートドライバ IC、最先端のサーモメカニカル テクノロジーを活用しています。こうしたIPMは電力密度の向上を実現してシステムの性能と効率性を高め、システムの耐久性と信頼性が向上します。
私たちのCIPOS™ファミリーの1つを選択し、より多くの情報を入手してください。

CIPOS™ IPMは、家電製品、ファン、ポンプから汎用ドライブまでのアプリケーションでモータを駆動するよう設計されている、高度に統合されたコンパクトなパワーモジュールのファミリーです。
PCBのデザインやサイズ、システムコストを最適化できるように、さまざまなIPMを用意しています。これにより、モータドライブの設計がシンプルになり、信頼性向上と部品点数削減を実現し、さらに市場への投入に要する時間を大幅に短縮できます。
Do you have a question about Intelligent Power Modules? Would you like to discuss with our technical experts? Join the IPM web forum!
白書:新しい小型家電市場におけるパワーデバイスの選択
エネルギー効率が高くモダンなデザインに、サッと一拭きできれいになる表面。これらは、デザインエンジニアが小型家電製品に取り入れなければならない特徴の一部です。
インフィニオンは、小型家電における2つの主要な設計領域 -IH(誘導加熱)とモータ制御- に対して、以下の様にソリューションを提供しています。
IH (誘導加熱): 保護IGBT搭載のTRENCHSTOP™Fシリーズ
モーター制御 : 高いエネルギー効率を実現した統合型パワーデバイスCIPOS™インテリジェントパワーモジュールおよびiMOTION™統合デザインプラットフォーム
この無料の白書は、刻々と変化する小型家電市場の状況とエレクトロニクスによるソリューションについて説明しています。ぜひお読みください!
IPMを始めるには
インバータ化されたモータ制御とIPMとは?IPMでエネルギー効率の高いモータ駆動ソリューションを実行するには?アプリケーションに最適なIPMを選択できるインフィニオンのIPMポートフォリオに精通したいですか?モータドライブの設計を開始できるようにしましょう。