インテリジェントパワーモジュール (IPM)
CIPOS™ インテリジェントパワーモジュールは、さまざまなパッケージ、電圧、電流クラスで提供しています。
インフィニオンは、パッケージ、半導体、電圧・電流クラスが様々な幅広いIPMを提供しています。これらのIPMは、Compact、Standard、Performanceのグループに分かれ、さらにCIPOS™ Nano、CIPOS™ Micro、CIPOS™ Tiny、CIPOS™ Mini、CIPOS™ Maxiファミリーに分かれています。これらのエネルギー効率の高いインテリジェントパワーモジュールは、最新のパワー半導体およびIC技術を搭載しています。
エネルギー効率に優れたこうしたインテリジェント パワーモジュールには最新のパワー半導体や制御ICのテクノロジーが組み込まれ、インフィニオンの先進の IGBT、 MOSFET、次世代の ゲートドライバ IC、最先端のサーモメカニカル テクノロジーを活用しています。こうしたIPMは電力密度の向上を実現してシステムの性能と効率性を高め、システムの耐久性と信頼性が向上します。
私たちのCIPOS™ファミリーの1つを選択し、より多くの情報を入手してください。

CIPOS™ IPMは、家電製品、ファン、ポンプから汎用ドライブまでのアプリケーションでモータを駆動するよう設計されている、高度に統合されたコンパクトなパワーモジュールのファミリーです。
PCBのデザインやサイズ、システムコストを最適化できるように、さまざまなIPMを用意しています。これにより、モータドライブの設計がシンプルになり、信頼性向上と部品点数削減を実現し、さらに市場への投入に要する時間を大幅に短縮できます。
IPMを始めるには

インバータ化されたモータ制御とIPMとは?IPMでエネルギー効率の高いモータ駆動ソリューションを実行するには?アプリケーションに最適なIPMを選択できるインフィニオンのIPMポートフォリオに精通したいですか?モータドライブの設計を開始できるようにしましょう。