FS300R12OE4_B81 1200 V 300 A 6パック IGBTモジュール
概要
EconoPACK™ + Dシリーズ、1200V、300AシックスパックIGBTモジュールは、PressFitコンタクト技術を採用し、TRENCHSTOP™ IGBT4、エミッタコントロールHEダイオード、NTC、高度H2S保護を搭載しています。
特長
- 高度H2S保護
- ISA 71.04準拠のG3重大度レベルで20年の製品寿命
- 高い機械耐性
- 高い短絡耐性
- エミッタコントロールのHEダイオード
- NTC温度センサ内蔵
- PressFITコンタクトテクノロジー
- Tvj op = 150°C
利点
- プラグアンドプレイのユーザビリティで実装が簡単 - 製品の他の仕様に変化なし
- 独自技術および最も効果的な方法論
- 比類ない耐久性
- 完全な製品ラインアップで全電流範囲を網羅する最大の柔軟性
- 小型モジュール
- 簡単で最も信頼性の高いアセンブリー
図
シミュレーション
ビデオ
サポート