FF100R12RT4 1200 V 100 A デュアル IGBTモジュール
概要
34 mm 1200 V, 100 A dual switch IGBT module with fast TRENCHSTOP™ IGBT4 and Emitter Controlled 4 diode.
特長
- Extended operation temperature Tvj op
- Low switching losses
- Low VCEsat
- Tvj op = 150°C
- VCEsat with positive temperature coefficient
- Isolated base plate
- Standard housing
利点
- Flexibility
- Optimal electrical performance
- Highest reliability
図
シミュレーション
サポート