EconoPACK™+
EconoPACK™+ Dシリーズ - 未来への対応
高度なインバータ設計のための信頼性および電力密度における革新の次の一歩。
最先端の周波数コンバータにおいて、寿命と耐久性を確保すると同時に効率を向上することは、パワーエレクトロニクスの主要な課題の1つです。パワー半導体モジュールは、このコンセプトに不可欠なものとなっています。
EconoPACK™+は、最高レベルの信頼性でコンパクトなインバータ設計、柔軟性、最適化された電気性能といった要求に応えます。高さ17mmのモジュールは、ネジ式の電源端子を備えており、簡単に組み立てられます。ドライバをモジュール上部に配置することで、ゲートドライバ接続を最適化します。低寄生/ストレーインダクタンスならびにヒートシンクへの熱抵抗を最適化することで、優れたインバータソリューションを実現します。
このファミリーの他製品に関する情報
EconoPACK™+と高度な硫化水素(H2S)保護機能
価値ある信頼性
EconoPACK™ +ファミリーは、過酷な環境での製品使用を想定して設計された、高度な硫化水素(H2S)保護機能を備えたパワーモジュールのシリーズ第1弾です。
この独自の技術は、硫化水素がモジュール内の影響を受けやすい領域に到達する前にブロックします。この方法により、部屋の換気、設置エリアの温度・湿度管理、インバータの密閉キャビネットなど、コストのかかる従来の保護対策が不要になります。
高度なH2S保護と、20年の寿命の計算方法については、こちらをご覧ください。
EconoPACK™+ Dシリーズの主な特長およびアプリケーション
将来にわたってこの高度な基準に合致するために、インフィニオンはEconoPACK™+ Dシリーズを開発しました。EconoPACK™+ Dシリーズは、よく知られた定評あるEconoPACK™+プラットフォームをベースにしています。
| 主な特長 | 主な特長 |
|---|---|
|
This might also interest you
Hydrogen sulfide (H2S) is the most critical corrosive contaminant in power semiconductors. It can cause dendritic growth, resulting in short circuits and the failure of electronic devices. With Infineon’s new and advanced H2S protection technology, you can shield your equipment against H2S corrosion. This unique technology blocks H2S before it can reach any sensitive areas in the power module.
パワーエレクトロニクスのお客様は、信頼性がより高く、高温化のトレンドおよび新しいアプリケーションに適合する、現代的で容易な接続テクノロジーを必要としています。PressFITは、パワー半導体のための圧接テクノロジーであり、これらの条件を満たしています。
熱伝導材料は、インフィニオンのパワーモジュール向けに特に開発されたもので、あらかじめ塗布されており、入手可能な汎用材料を超える性能を備えています。
エネルギー即ち生活です。家を温め、自動車に給電し、巨大都市に明かりを灯します。リソースが減少する一方で、エネルギー消費は世界的に増えています。世界規模のエネルギー消費の1/3は電力消費で、その傾向は強まっています。
CAVソリューションに対するインフィニオンの洞察。本ビデオは、対象アプリケーションから、主な特長および利点まで、商用車、建機および農機用のインフィニオン製品をご紹介します。CAV向けの幅ひろいインフィニオン製品をご覧ください。
インフィニオンは、商用車、建機および農機(CAV)作成のベストパートナーです。本ビデオでは、CAV向けのインフィニオン製品の詳しい洞察、および技術的な解説をします。定評のある専門技術を使用した最適な設計、堅牢で高品質な制御・パワー半導体ソリューションの包括的な製品ラインアップをご紹介します。