EconoPACK™ 2 および 3
高電力密度のニーズに応えるインフィニオンの高性能で柔軟性の高いソリューション
EconoPACK™ IGBTモジュールは、産業用ドライブ、商業用暖房/換気/空調、風力発電やCAVの補助インバーターなどのアプリケーションに使用される、インフィニオンの汎用モジュールです。EconoPACK™モジュールには、ハーフブリッジ、4パック、6パックの構成があり、幅広いインバータ設計に使用することができます。
Econoのパッケージには、熱拡散を最適化するために銅製のベースプレートが採用されており、サーミスタ (NTC) が内蔵されています。Econoモジュールには、はんだ付けまたはPressFITピンが用意されており、熱伝導材料(TIM)をあらかじめ塗布したEconoモジュールも増えています。選り
抜きのEconoPACK™モジュールは、正確でコスト効率の高い電流検出を行うようシャントを内蔵しています。
EconoPACK™には様々なチップ技術が集積されており、NPTからTRENCHSTOP™まで、650 V/1200 V/1700 Vの幅広いアプリケーション要件に対応しています。
このファミリーの他製品に関する情報
TRENCHSTOP™搭載EconoPACK™ IGBT7
EconoPACK™ 2および3モジュールには、動作条件を変えずに製品寿命を向上させるため、最新世代のTRENCHSTOP™ IGBT7チップを搭載した製品もあります。
IGBT7の利点:
- コレクタエミッタ間の飽和電圧VCE(sat)は、IGBT4に比べ20%低減し、かつターンオフ時の損失は同レベルを維持
-過負荷時のTvjopは最大175°Cで、ドライブアプリケーション向けに最適化
- 高電力密度:FS150R12N2T7では電力密度が最大37kW
| 主な特長 | 主なアプリケーション |
|---|---|
|
This might also interest you
今日、電化の波が輸送に革命をもたらしています。しかし、商用車、建機および農機用の車両は、パワーエレクトロニクスの課題に直面しています。 機器は、北極から砂漠にいたるまであらゆる場所で、長い動作寿命と最小限の停止時間で動作し、常に衝撃や振動にさらされます。電化はCAVに新たな機会をもたらします。インフィニオンはお客様のデザインに、将来に向けた専門的なソリューションをご提供します。
CAVソリューションに対するインフィニオンの洞察。本ビデオは、対象アプリケーションから、主な特長および利点まで、商用車、建機および農機用のインフィニオン製品をご紹介します。CAV向けの幅ひろいインフィニオン製品をご覧ください。
インフィニオンは、商用車、建機および農機(CAV)作成のベストパートナーです。本ビデオでは、CAV向けのインフィニオン製品の詳しい洞察、および技術的な解説をします。定評のある専門技術を使用した最適な設計、堅牢で高品質な制御・パワー半導体ソリューションの包括的な製品ラインアップをご紹介します。
パワーエレクトロニクスのお客様は、信頼性がより高く、高温化のトレンドおよび新しいアプリケーションに適合する、現代的で容易な接続テクノロジーを必要としています。PressFITは、パワー半導体のための圧接テクノロジーであり、これらの条件を満たしています。
热界面材料,特别是为英飞凌电源模块开发和预凃界面材料,优于通用材料。 熱伝導材料は、インフィニオンのパワーモジュール向けに特に開発されたもので、あらかじめ塗布されており、入手可能な汎用材料を超える性能を備えています。