1200 V TRENCHSTOP™ IGBT6
1.85Vの低い導通損失(Vcesat)と低いスイッチング損失のユニークな組み合わせ
1200V TRENCHSTOP™ IGBT6は、15kHz以上のスイッチング周波数で動作するハードスイッチングおよび共振トポロジにおいて、高効率、低導通損失、および低スイッチング損失の要件を満たすよう設計されています。1200V TRENCHSTOP™ IGBT 6は、低導通損失に最適化されたS6シリーズと、スイッチング損失を改善したH6シリーズの2つの製品ファミリ-でリリースされます。
IGBT6 S6は、HighSpeed 3 H3シリーズの低スイッチング損失を兼ね備え、1.85Vのコレクタ-エミッタ飽和電圧(VCE(sat))という低導通損失1.85Vが特長です。
非常にソフトで高速なリカバリーを行うアンチパラレルエミッタ制御ダイオードは、優れたEMI動作が行われる高レベルのソフトさを維持しながら、高速リカバリーを行うよう最適化されています。正の温度係数により、簡単で信頼性の高い並列接続が可能です。きわめて優れたゲート抵抗(RG)制御性により、アプリケーションの要件に応じてIGBTのスイッチング速度を調整することができます。
ご興味があると思われる製品ハイライト
1200V TRENCHSTOP™ IGBT 6は、先行品の1200 V HighSpeed3 H3 IGBTシリーズからプラグ&プレイで簡単に置き換えられるように開発されており、基板設計変更をする必要がなく、さらに効率が向上しています。1200V TRENCHSTOP™ IGBT6の製品ラインアップは、最大電流75Aダイオードを独自のパッケージTO-247PLUS 3pinピンに一緒に封止したものと、低スイッチング損失のケルビンエミッタソースピンを備えたTO-247PLUS 4pinパッケージに一緒に封止したものを提供しています。
| 特長 | メリット |
|---|---|
|
|
1 3相T型コンバータのアプリケーションテストで定義
1200V TRENCHSTOP™ IGBT6ラインアップ
1200V IGBT用TO-247PLUS 3ピン
TO-247PLUSパッケージはチップのアクティブ領域が広いため、TO-247のフットプリントに最大75AのIGBTと75Aのダイオードを搭載できます。TO-247PLUSの高い電力密度は、並列接続の削減、システム電力密度やシステム出力を向上させるのに使用できます。
1200V IGBT用TO-247PLUS 4ピン
ケルビンエミッタ端子として知られている4番目のピンは、ゲート制御ループ上のエミッタリードインダクタンスをバイパスし、IGBTのスイッチング速度を向上させ、スイッチングエネルギーを減少させます。