TRENCHSTOP™ IGBT6
概要
1200 V / 650 V TRENCHSTOP™ IGBT6
TRENCHSTOP™ IGBT6は、次世代IGBTテクノロジーで、650Vは家電用の低速小型モータ駆動、高速1200V品は太陽光発電、溶接、無停電電源装置用に最適化されています。どちらの製品ファミリーも、対象アプリケーションにおいて最適の性能を発揮します。
TRENCHSTOP™ IGBT6 サブカテゴリー
製品
ハイライト
1200VのTRENCHSTOP™ IGBT 6シリーズは、15kHz から40kHzで動作する高速スイッチングアプリケーションで優れた性能を発揮するよう最適化されています。1200V TRENCHSTOP™ IGBT 6は、先行シリーズである1200V HighSpeed3 IGBTから、簡単にプラグアンドプレイで置き換えられるよう設計されています。1200V HighSpeed3 IGBT から新しいS6 TRENCHSTOP™ IGBT 6に置き換えることで、ボード設計を変更せずに、最大0.15%の効率改善を図ることができます。
詳細
650 V TRENCHSTOP™ IGBT 6は、低いVCEsatおよびVFを特長とし、低電力モータ駆動アプリケーションの要件であるストリングエネルギー効率に対応しています。さらに、優れた信頼性に熱性能、また魅力的な価格帯も、この製品ファミリーの特長です。
650V、1200V TRENCHSTOP™ IGBT6
こちらもあわせてご覧ください
ソフトウエア&ツール
ビデオ
サポート