TRENCHSTOP™ 5 WR5
概要
フル定格電流のハードスイッチングターンオフ用に最適化された逆導通IGBT
逆導通TRENCHSTOP™ 5 WR5 IGBTは、通常溶接用インバータアプリケーションで使用される定格電流のハードスイッチングターンオフ用に最適化されています。
WR5 IGBTの優れた価格性能比により、コスト重視のお客様も高性能テクノロジーのご利用が可能になります。WR5は、溶接、無停電電源(UPS)、およびソーラーエネルギーシステムのAC/DC PFC段での使用に最適です 。
ご興味があると思われる他製品のハイライト
製品
ハイライト
TRENCHSTOP TM 5 WR5は、溶接用インバータアプリケーションで使用されるフル定格電流のハードスイッチングターンオフ用の特別な逆導通IGBTファミリーです。これらのIGBTは魅力的な価格で優れた性能を発揮します。
こちらもあわせてご覧ください
ソフトウエア&ツール
サポート