TRENCHSTOP™ 5 S5
概要
フル定格電流のダイオードを搭載した中速スイッチングIGBT
お客様のことを考えて開発したS5は、スイッチング周波数が10kHz〜40kHzのアプリケーションに対して最適化された新しいIGBTファミリーです。高効率、短い市場投入時間、シンプルな回路設計、PCB部品コストの最適化を実現します。
ご興味があると思われる他製品のハイライト
製品
ハイライト

TRENCHSTOP™ 5 S5ファミリーは、回路を複雑にすることなく、設計目標を達成するのに役立つ機能が搭載されています。
- 静的挙動:穏やかな正温度係数 VCE(sat)は、並列化が容易で、高温動作時に効率の低下がないことを表します。175°Cでの正温度係数 VCE(sat)Typ.値は1.6Vと低くなっています。
-
動的挙動:単一のゲート抵抗を用いたスムーズなスイッチング動作によるターンオン/ターンオフ動作。
クリーンなゲート信号、低dv/dt、低くきわめて対称的な電圧オーバーシュート。
主な特長 | 主な利点 | アプリケーション |
---|---|---|
|
|
|
|
|
こちらもあわせてご覧ください
ソフトウエア&ツール
ビデオ
サポート