TRENCHSTOP™ 5 in D2Pak
概要
D2PAKフットプリントのユニークで高電力密度の650V IGBT
.インフィニオンのUltra-thin TRENCHSTOP™ 5 IGBTテクノロジーは、小型のチップサイズで高電力密度を提供します。インフィニオンは、40Aダイオードと40A 650VのIGBTをD2PAKパッケージに搭載した最初の製品をリリースしました。競合他社よりも25%高い、最大30 AのDuopack IGBTをD2PAKパッケージで提供します。SMD設計のアップグレードにより、今より高い電力出力Poutを利用することが可能です。
ご興味があると思われる他の製品のハイライト
製品
詳細
3.5kWの溶接機を用いた内部調査例において、40Aのダイオードと、40A、650VのIGBTをTO-247パッケージに搭載した製品は、D2PAKパッケージに40Aのダイオードおよび 40A、650VのIGBTを、絶縁金属基板(IMS)上に実装した製品との置き換えが可能なことが確認されました。
| 主な特長 | 主な利点 | アプリケーション |
|
|
|
こちらもあわせてご覧ください
サポート