TRENCHSTOP™ 5 H5
高速スイッチングのチャンピオン
インフィニオンの650 V TRENCHSTOP™5ディスクリートIGBT技術は、ハードスイッチングアプリケーションの効率面において比類ない性能を提供し、「クラス最高の」IGBTの定義を一新しました。高効率、低システムコスト、高信頼性が求められるアプリケーションには、TRENCHSTOP™5が唯一の正しい選択肢です。TRENCHSTOP™5 IGBTはスイッチング損失と導通損失を大幅に低減します。
ご興味があると思われる他製品のハイライト

650V TRENCHSTOP™ 5 H5ファミリーの製品は、無停電電源(UPS)、 ソーラーエネルギーシステム, インバータ溶接、ハードスィッチングアプリケーションのPFCおよびPWMトポロジー向けに、最適化されています。
主な特長 | 主な利点 | アプリケーション |
---|---|---|
|
|
PFC + PWM トポロジー
|
TO-247 4ピンパッケージの650V TRENCHSTOP™ 5 H5
ケルビンエミッタ構成のTRENCHSTOP™ 5 IGBT
詳細はこちら
TO-247 4ピン評価ボード - EVAL-IGBT-650V-TO247-4
EVAL-IGBT-650V-TO-247-4ボードにより、たとえば、ダブルパルステストなど、スイッチング時のIGBT性能を評価できます。特にTO-247 3ピンとTO-247 4ピンパッケージの比較に適しています。
詳細およびアプリケーションノートのダウンロード
白書:新しい小型家電市場におけるパワーデバイスの選択

エネルギー効率が高くモダンなデザインに、サッと一拭きできれいになる表面。これらは、デザインエンジニアが小型家電製品に取り入れなければならない特徴の一部です。
インフィニオンは、小型家電における2つの主要な設計領域 -IH(誘導加熱)とモータ制御- に対して、以下の様にソリューションを提供しています。
IH (誘導加熱): 保護IGBT搭載のTRENCHSTOP™Fシリーズ
モーター制御 : 高いエネルギー効率を実現した統合型パワーデバイスCIPOS™インテリジェントパワーモジュールおよびiMOTION™統合デザインプラットフォーム
この無料の白書は、刻々と変化する小型家電市場の状況とエレクトロニクスによるソリューションについて説明しています。ぜひお読みください!