Latest Discrete Packages
概要
最新のディスクリートIGBT用TO-247 4ピン ケルビンエミッタパッケージ
最新の TO-247 4ピン ケルビンエミッタパッケージは、高効率を求められるアプリケーションにおいて、電力密度の向上とスペースの節約という要求に応えるものです。また、大電力アプリケーション用の新しい TO-247PLUSパッケージでは、120A以下のIGBTと定格電流値のダイオードをJEDEC標準TO-247と同じフットプリント、同じピン配列に1パッケージ化することが可能になります。
詳細
ソフトウエア&ツール
シミュレーション
サポート