統合パワーデバイス(IPD)
付加機能およびクラス最高のIGBT性能を備えた統合パワーデバイス
統合パワーデバイス(IPD)は、電磁加熱アプリケーション向けのインフィニオンの新しい製品ファミリーです。IPDは、統合と付加機能を活用しています。統合パワーデバイスシリーズの主力製品であるIEWS20R5135IPBは、RC-H5テクノロジーの1350V、20A IGBTおよびTO-247 6ピンパッケージの独自の保護ゲートドライバICを組み合わせたもので、標準のTO-247 3ピンおよび4ピンパッケージと同じ寸法、ねじ穴1個を備えています。
TO-247 6ピンパッケージは、製造時の取扱が容易であり、ボードスペースも少なくてすみます。より少ない部品が求められる簡素化したアプリケーション設計と相まって、部品コスト低減、デザインイン工数削減が可能になります。
統合パワーデバイス保護(IPD Protect)は、電磁調理器その他のソフトスイッチングアプリケーションにおけるブロック電圧、静的損失、導通損失の面で業界最高レベルのIGBT性能だけでなく、内蔵保護機能も備えています。
独自のコンセプトにより、過電圧、過電流、過熱、さらに付加機能として独自のアクティブクランプ制御、故障状態通知、典型的な高い起動時ピーク電流を大幅に低減する特別な2レベルターンオンゲートドライブ電流を実現しています。これらの内蔵保護機能は、簡潔で堅牢なソリューションを提供してシステム全体の信頼性を向上させます。
急速に発展する電磁加熱システム市場では、より高いレベルの性能と信頼性が求められます。IPD Protectは、簡潔で堅牢なソリューションを提供、システム全体の信頼性を向上させ、お客様の電磁加熱製品を強化します。
| 主な特長 | 利点 | 考えられるアプリケーション |
|
|
|
白書:新しい小型家電市場におけるパワーデバイスの選択
エネルギー効率が高くモダンなデザインに、サッと一拭きできれいになる表面。これらは、デザインエンジニアが小型家電製品に取り入れなければならない特徴の一部です。
インフィニオンは、小型家電における2つの主要な設計領域 -IH(誘導加熱)とモータ制御- に対して、以下の様にソリューションを提供しています。
IH (誘導加熱): 保護IGBT搭載のTRENCHSTOP™Fシリーズ
モーター制御 : 高いエネルギー効率を実現した統合型パワーデバイスCIPOS™インテリジェントパワーモジュールおよびiMOTION™統合デザインプラットフォーム
この無料の白書は、刻々と変化する小型家電市場の状況とエレクトロニクスによるソリューションについて説明しています。ぜひお読みください!