IKA15N65ET6 概要 650 V 15 A IGBTと逆並列ダイオードをTO-220パッケージに一体化 TO-220パッケージに高速650V 15AハードスイッチングIGBT6と高速ソフトリカバリ型逆並列制御ダイオードを実装。 特長 最も低いVCEsatとVf ブロッキング電圧650 V 3μs短絡保護機能 スイッチング周波数8–30 kHz向けに最適化 最大ジャンクション温度175℃ 耐短絡時間3μs 低ゲート電荷QG 利点 特に高周波数帯で良好な熱性能 低損失性によりエネルギー効率要件を充足 設計マージン拡張と信頼性向上 優れた価格性能比 お使いのブラウザはインラインフレーム(iframe)をサポートしていません。埋め込まれたページはこちらに表示されます。 図 パラメータ 技術資料他 注文 ボード ソフトウエア&ツール シミュレーション ビデオ パートナー トレーニング パッケージング サポート お問合せ