Active and preferred
RoHS準拠
鉛フリー

IKA10N60T

600 V, 10 A IGBT Discrete with anti-parallel diode in TO220 Full-Pak package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IKA10N60T
IKA10N60T

製品仕様情報

  • Eoff (Hard Switching)
    0.27 mJ
  • Eon
    0.16 mJ
  • IC (@ 100°) (最大)
    7.2 A
  • IC (@ 25° ) (最大)
    11.7 A
  • ICpuls (最大)
    30 A
  • IF (最大)
    11.9 A
  • IFpuls (最大)
    30 A
  • Irrm
    13 A
  • Ptot (最大)
    30 W
  • QGate
    67 nC
  • Qrr
    380 nC
  • RGint
    0 Ω
  • RG
    23 Ω
  • td(off)
    215 ns
  • td(on)
    12 ns
  • tf
    35 ns
  • tr
    8 ns
  • tSC
    5 µs
  • VCE(sat)
    1.5 V
  • VCE (最大)
    600 V
  • VF
    1.6 V
  • スイッチング周波数
    TRENCHSTOP™ 2-20 kHz
  • スイッチング周波数 (範囲)
    2 kHz ~ 20 kHz
  • ソフト スイッチング
    No
  • パッケージ
    TO-220-3
  • 技術
    IGBT TRENCHSTOP™
OPN
IKA10N60TXKSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオンパッケージ
パッケージ名 FullPAK
包装サイズ 500
包装形態 TUBE
水分レベル NA
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS準拠 Yes
Infineon stock last updated:

製品ステータス
Active
インフィニオンパッケージ
パッケージ名 FullPAK
包装サイズ 500
包装形態 TUBE
水分レベル NA
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
Hard-switching 600 V, 10 A TRENCHSTOP™ IGBT3 copacked with full-rated external free-wheeling diode in a TO220 Full-Pak package, leads to significant improvement of static as well as dynamic performance of the device, due to the combination of trench-cell and fieldstop concept. The combination of IGBT with soft recovery emitter controlled diode further minimizes the turn-on losses. The highest efficiency is reached due to the best compromise between switching and conduction losses.

特長

  • Very Low VCEsat1.5 V (typ.)
  • Low switching losses
  • Positive temp. coeffi. in VCEsat
  • Easy parallel switching capability
  • Very soft anti-parallel Diode
  • High ruggedness
  • Temperature stable behavior
  • Low EMI emissions
  • Low gate charge
  • Very tight parameter distribution

利点

  • Highest efficiency
  • Comprehensive portfolio
  • High device reliability
  • low conduction and switching losses

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する", "labelEn" : "コミュニティに質問する" }, { "link" : "https://community.infineon.com/", "label" : "すべてのディスカッションを表示", "labelEn" : "すべてのディスカッションを表示" } ] }