IHFW40N65R5S
概要
TO-247強化絶縁パッケージ搭載 650V/40A IGBT
TO-247強化絶縁パッケージ搭載 650V/40A 逆導導通R5S IGBTディスクリート。TRENCHSTOP™ 5ファミリーの業界をリードする性能と、逆導電性RC-H IGBTの技術革新の組み合わせにより、新世代のベストインクラスのデバイスが誕生しました。モノリシックに集積されたダイオードを搭載した650 V R5S IGBTは、IH調理器やインバータ式電子レンジのようなソフトスイッチングアプリケーションに最適ですが、ハードスイッチング機能を必要とする設計にも適しています。
このパッケージでは、絶縁材料が不要で、IGBTダイからヒートシンクまでの効果的で信頼性の高い熱経路により、高出力密度、最高の放熱性、冷却の手間を最小にしています。
特長
- 最小V CE(sat)と最適化されたE offにより、前世代と比較して最大30%の損失削減を実現
- 耐圧 650V
- ソフト整流によるEMI性能の向上
- ハードスイッチング対応
- 2500 VRMS 電気絶縁、50/60 Hz、t = 1 min
- 絶縁した実装面は100%試験済み
- 鉛フリーの端子メッキ、RoHS指令に準拠
- JEDEC 47/20/22の関連テストにより、産業用アプリケーションとして認定されています。
利点
- クラス最高レベルの効率を実現し、ジャンクションおよびケースの温度を下げ、デバイスの信頼性を向上。
- 50 Vの高電圧対応で信頼性向上
- 40kHzまでの高いスイッチング周波数の設計に適しています。
- 絶縁材や熱伝導グリスが不要
- 標準的なTO-247に絶縁フォイルを装着した場合に比べ、組立時間が35%短縮
- 絶縁フォイルのズレを解消し歩留まりを向上
- 標準的なTO-247パッケージに比べてTcが最大で10℃低い絶縁材料
- 最大20%のIout増加で高出力化を実現
- 完全な製造工程管理
- 並列化が容易
図
サポート