600V RC-Drives and RC-Drives Fast
概要
民生用モータアプリケーション用にコスト最適化されたIGBT
RC-Drive(RC-D) – 低い導通損失、高い信頼性
RC-Drive(RC-D)IGBTテクノロジーは、価格が重視される民生モータドライブ市場向けのコスト最適化ソリューションとして、インフィニオンが開発したものです。この基本技術は、永久磁石同期モータおよびブラシレスDCモータの駆動に優れた性能を発揮します。
RC-Drive Fast(RC-DF) – 高い効率、快適な静粛性
新しいRC-Drive Fast(RC-DF)IGBTは、小電力モータ駆動の民生用マーケットに特化した製品として開発されました。IGBTおよびダイオードの損失を最適化して、スイッチング周波数18~30kHzでのインバータ損失を低減します。RC-Drive Fast(RC-DF)によって、16kHzを超えるインバータの設計において高い効率を実現し、可聴ノイズを静粛レベルまで低減します。部品サイズが小さいので、少ないシステムコストで電力密度の高い設計が可能です。
製品
ハイライト
詳細
| 主な特長 | 利点 |
|
|
シミュレーション
トレーニング
サポート