CoolSiC™ Hybrid IGBT ディスクリート
概要
スイッチング損失の大幅低減を実現するコスト効果の高いパワースイッチ
IGBTとSiCショットキー バリアダイオードを還流ダイオードとして使うことにより、従来のIGBTディスクリート製品と比べ、Eonやスイッチング損失を大幅に低減できます。
650V TRENCHSTOP™5 IGBTデザインは、時間をかけず簡単にHybrid CoolSiC™ IGBTにアップグレードすることができ、効率がスイッチング周波数10kHzごとに0.1%向上します。ケルビン接続端子付きTO-247 4ピンパッケージのCoolSiC™ハイブリッド ディスクリートを使用することで、スイッチング損失はさらに低減し、効率が向上します。
製品
ハイライト
新しい650V Hybrid CoolSiC™ IGBTは、クラス最高の650V TRENCHSTOP™5 IGBT技術と、ショットキーバリアCoolSiC™ダイオードのユニポーラ構造が持つ主な利点を併せ持つ製品です。
| 特長 | 強み | 利点 |
|
|
|
ケルビン接続端子付きTO-247 4ピンパッケージ
トレーニング
サポート