車載用IGBTディスクリート
概要
車載用に完全に認定済みの製品群で、広範囲のモータ、発電機、電源クラスに対応します。
製品
詳細
TRENCHSTOP™ 5 AUTO
インフィニオンの新製品TRENCHSTOP™ 5 IGBTテクノロジーは、ハードスイッチングアプリケーションでの効率において「クラス最高」のIGBTとして、他に類を見ない性能を発揮します。これはIGBTの世界での革命であり、高効率に対する未来の市場の要求を実現するものです。最高の効率、システム価格低減、信頼性向上が求められる場合には、TRENCHSTOP™ 5が唯一の選択肢です。スイッチング損失と導通損失を大幅に低減します。
TRENCHSTOP™ 5 AUTOには、H5(高速)およびF5(最高の効率)の2種類があります。
| 主な特長 | 利点 | 主なアプリケーション |
|---|---|---|
|
|
|
RC-Drive(RC-D)とRC-Drive Fast(RC-DF)
RC駆動IGBT技術は、ダイオードをモノリシックに集積することで面積を削減し、コスト最適化したソリューションとして、インフィニオンが開発しました。さらにこの技術は、円滑なスイッチング動作を提供し、接合部温が最大の175 ℃になっても低EMIレベルを保ちます。
| 主な特長 | 主な利点 | アプリケーション RC-DA < 8kHz |
アプリケーション RC-DFA > 5kHz |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
TRENCHSTOP™ 60TA
Combination of IGBT with soft recovery Emitter Controlled-Diode further minimizes the turn-on losses. The highest efficiency is reached due to the best compromise between switching and conduction losses.
| Key Features | Benefits | Applications |
|---|---|---|
|
|
|
ビデオ
サポート