IGBT – 絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ
インフィニオンの提供する幅広い電圧と電流クラスのIGBTベアダイ、ディスクリート、プレスパック、パワーモジュールで、効率を最大化
-
このページでは
カテゴリー別の参照
車載用認定済み IGBT
ハイブリッドおよび電動モビリティにおける設計者の取り組みをサポートする車載認定IGBT ソリューション
車載用認定済み IGBT Subfamilies
IGBT ベアダイ
インフィニオンの TRENCHSTOP™ IGBT は、独自のトレンチテクノロジーとフィールドストップテクノロジーを組み合わせた産業用業界標準製品です。
概要
絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ (IGBT) は、産業用アプリケーションで最も使用されているパワーエレクトロニクス部品であり、高速スイッチングにより低スイッチング損失を実現します。 したがってIGBT は、バイポーラ トランジスタの大電流通電能力と高い耐圧という利点と、MOSFET の容量性で電力損失が極めて小さい制御という利点を兼ね備えています。
産業用および電力制御用IGBTは、幅広い技術ポートフォリオにより、優れた電流容量と高いパルス負荷容量を備え、超低消費電力で動作するように設計されています。IGBTは、最大耐圧6.5 kVで、2 ~ 50 kHzのスイッチング周波数で駆動できます。
インフィニオンのIGBT製品ポートフォリオは、自動車、トラクション、送電、産業および民生システムなどの幅広いアプリケーションに対応しています。これらのソリューションは、順方向およびブロッキング時の非常に小さな電力損失、わずかな駆動電力、そして高効率が特長です。
インフィニオンの幅広いポートフォリオから、お客様のニーズに最適なIGBTソリューションをお選びください。
インフィニオンは、ディスクリートと呼ばれる小型パッケージに収められたIGBT製品をそれぞれのアプリケーション向けに幅広く取り揃えています。 これらのデバイスは、単一のIGBT として、またはフリーホイールダイオードと共にパッケージ化されています。ディスクリート IGBT は高電流密度および低電力損失を誇るため、効率が向上、ヒートシンクの小型化、そしてシステム全体のコストが削減されます。
インフィニオンは、600 V ~ 1600 V の幅広い電圧クラスの IGBTを提供しており、幅広いアプリケーションのさまざまな電圧要件に対応します。これらのデバイスは、汎用インバーター、太陽光インバーター、EV充電器、UPS、誘導加熱システム、大型家電、溶接機、SMPSなどのアプリケーションに適しています。
インフィニオンのディスクリートIGBTパッケージには、表面実装デバイス (SMD) パッケージとスルーホール (TO) パッケージがあります。 車載認定済みIGBT モジュールおよびディスクリートも提供しています。
革新的なIGBTパワーモジュールは、さまざまなトポロジーのIGBTとダイオードのダイをモジュールハウジングに組み合わせて、ヒートシンクに高い電力密度と絶縁を提供します。 これらのパッケージは、パワーエレクトロニクス機器の基本的な構成要素として、優れた性能と効率を提供します。
パワーモジュールは、最も電力の高いアプリケーションの要求に対応できます。 インフィニオンの幅広い製品ラインアップは、シングルスイッチやハーフブリッジ モジュールから、整流器やブレーキチョッパまで備えたオールインワンのパワー インテグレーテッド モジュール (PIM)まで、最大数MWの幅広い電力要件に対応しています。
インフィニオンのIGBTパワーモジュールは、汎用ドライブ (GPD)、サーボドライブ、EV充電、太陽光インバーターや風力エネルギーなどの再生可能エネルギー向けなど、さまざまなアプリケーションに最適です。
優れた性能、効率、長寿命で定評のある信頼性の高い製品を体験してください。
インフィニオンは、特に高電圧アプリケーション向けに設計された、幅広い車載認定済み IGBT を提供しています。これらのIGBTは、その高効率と信頼性で知られており、(プラグイン) ハイブリッド車や完全電気自動車に最適です。
高効率、低損失の車載用IGBTディスクリート技術は、スイッチング損失を増加させることなく、飽和電圧を低減するように設計されています。これらの高度な IGBT ディスクリートは、すべての電力クラスのアプリケーション設計において最大限の柔軟性と拡張性を提供します。
AEC-Q101 認証済みのインフィニオンの車載用 IGBT ポートフォリオには、HybridPACK™ および EasyPACK™ 製品ファミリーが含まれており、どちらも EDT2 などの最先端の IGBT テクノロジーを搭載しています。これらの革新的なソリューションは、優れた効率と高い信頼性を提供し、幅広いアプリケーションで最適な性能を保証します。
インフィニオンの先進技術の力を発見し、ハイブリッド車と電気自動車の違いを体験してください。
絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ (IGBT) は、産業用アプリケーションで最も使用されているパワーエレクトロニクス部品であり、高速スイッチングにより低スイッチング損失を実現します。 したがってIGBT は、バイポーラ トランジスタの大電流通電能力と高い耐圧という利点と、MOSFET の容量性で電力損失が極めて小さい制御という利点を兼ね備えています。
産業用および電力制御用IGBTは、幅広い技術ポートフォリオにより、優れた電流容量と高いパルス負荷容量を備え、超低消費電力で動作するように設計されています。IGBTは、最大耐圧6.5 kVで、2 ~ 50 kHzのスイッチング周波数で駆動できます。
インフィニオンのIGBT製品ポートフォリオは、自動車、トラクション、送電、産業および民生システムなどの幅広いアプリケーションに対応しています。これらのソリューションは、順方向およびブロッキング時の非常に小さな電力損失、わずかな駆動電力、そして高効率が特長です。
インフィニオンの幅広いポートフォリオから、お客様のニーズに最適なIGBTソリューションをお選びください。
インフィニオンは、ディスクリートと呼ばれる小型パッケージに収められたIGBT製品をそれぞれのアプリケーション向けに幅広く取り揃えています。 これらのデバイスは、単一のIGBT として、またはフリーホイールダイオードと共にパッケージ化されています。ディスクリート IGBT は高電流密度および低電力損失を誇るため、効率が向上、ヒートシンクの小型化、そしてシステム全体のコストが削減されます。
インフィニオンは、600 V ~ 1600 V の幅広い電圧クラスの IGBTを提供しており、幅広いアプリケーションのさまざまな電圧要件に対応します。これらのデバイスは、汎用インバーター、太陽光インバーター、EV充電器、UPS、誘導加熱システム、大型家電、溶接機、SMPSなどのアプリケーションに適しています。
インフィニオンのディスクリートIGBTパッケージには、表面実装デバイス (SMD) パッケージとスルーホール (TO) パッケージがあります。 車載認定済みIGBT モジュールおよびディスクリートも提供しています。
革新的なIGBTパワーモジュールは、さまざまなトポロジーのIGBTとダイオードのダイをモジュールハウジングに組み合わせて、ヒートシンクに高い電力密度と絶縁を提供します。 これらのパッケージは、パワーエレクトロニクス機器の基本的な構成要素として、優れた性能と効率を提供します。
パワーモジュールは、最も電力の高いアプリケーションの要求に対応できます。 インフィニオンの幅広い製品ラインアップは、シングルスイッチやハーフブリッジ モジュールから、整流器やブレーキチョッパまで備えたオールインワンのパワー インテグレーテッド モジュール (PIM)まで、最大数MWの幅広い電力要件に対応しています。
インフィニオンのIGBTパワーモジュールは、汎用ドライブ (GPD)、サーボドライブ、EV充電、太陽光インバーターや風力エネルギーなどの再生可能エネルギー向けなど、さまざまなアプリケーションに最適です。
優れた性能、効率、長寿命で定評のある信頼性の高い製品を体験してください。
インフィニオンは、特に高電圧アプリケーション向けに設計された、幅広い車載認定済み IGBT を提供しています。これらのIGBTは、その高効率と信頼性で知られており、(プラグイン) ハイブリッド車や完全電気自動車に最適です。
高効率、低損失の車載用IGBTディスクリート技術は、スイッチング損失を増加させることなく、飽和電圧を低減するように設計されています。これらの高度な IGBT ディスクリートは、すべての電力クラスのアプリケーション設計において最大限の柔軟性と拡張性を提供します。
AEC-Q101 認証済みのインフィニオンの車載用 IGBT ポートフォリオには、HybridPACK™ および EasyPACK™ 製品ファミリーが含まれており、どちらも EDT2 などの最先端の IGBT テクノロジーを搭載しています。これらの革新的なソリューションは、優れた効率と高い信頼性を提供し、幅広いアプリケーションで最適な性能を保証します。
インフィニオンの先進技術の力を発見し、ハイブリッド車と電気自動車の違いを体験してください。