IR2136
概要
過電流保護、イネーブル、フォールト出力機能付き600 V三相ゲートドライバーIC
EiceDRIVER™ 600 V三相ハーフブリッジ ゲートドライバーICは、ソース電流0.2A、シンク電流0.35A、PLCC-44パッケージで、IGBTおよびMOSFET向けの接合絶縁レベル シフト テクノロジーを採用しています。
負の過渡電圧耐性を-100Vまで向上させ、ブートストラップダイオード(BSD)を内蔵し、レベルシフト損失を50%低減した製品として、インフィニオンのSOI 600V 3相ゲートドライバ 6EDL04I06PT、6EDL04I06NT、 6EDL04N06PTがあります。 また、SSOP-28パッケージの200V三相ゲートドライバ6EDL04N02PRもあります。
特長
- フローティングチャネルによるブートストラップ動作
- 600Vまで完全動作
- 負の過渡電圧への耐性
- dV/dt immune
- ゲートドライブの電源電圧範囲は、10 V~20 V (IR2136/IR21368)、11.5 V~20 V (IR21364)、または12 V~20 V (IR21363/IR21365/IR21366)。
- 両チャンネルともに低電圧ロックアウト機能を搭載
- 過電流シャットダウンで、6つのドライバーをすべてオフに
- 独立したハーフブリッジ ドライバー
- 全チャネルで伝搬遅延が一致
- クロス導通保護回路
- ローサイドの出力は入力と逆位相、ハイサイドの出力は逆位相になります。(IR2136/IR21363/IR21365/IR21366/IR21368)
- ローサイドとハイサイドの出力は入力同位相 (IR21364)
- 3.3 V logic compatible
- 低いdi/dtのゲート駆動によりノイズ耐性が向上
- 外部のプログラム可能な遅延時間による、自動フォールトクリア機能
- LEAD-FREEおよびRoHS対応
図
ビデオ
トレーニング
サポート