ハイサイドドライバー
MOSFETおよびIGBT制御用シングルチャネルおよびデュアル チャネル ハイサイド ゲートドライバーIC
EiceDRIVER™ハイサイド ゲートドライバーICには、絶縁型ゲートドライバー、レベルシフト型ゲートドライバーのオプション、非絶縁型ゲートドライバー ファミリーがあり、差動制御入力によりハイサイドドライバーとして使用できます。インフィニオンは、1チャンネルおよび2チャンネルの電気的に絶縁されたゲートドライバーICを提供しています。一部製品にはDESATやアクティブミラークランプのような高度な保護機能があり、また、ULおよびVDE認証を取得している製品も取り揃えています。OptiMOS™パワーMOSFET、CoolMOS™スーパージャンクションMOSFET、CoolSiC™ MOSFET、CoolGaN™ HEMTの駆動に最適な複数の低電圧ロックアウト (UVLO) 閾値オプションを提供しています。
また、降圧型トポロジーに最適な、過電流保護機能を備えた1チャンネル レベルシフト ハイサイド ゲートドライバーICもご用意しています。車載認証済みのハイサイドゲートドライバーICも提供しています。非絶縁型TDIゲートドライバ ファミリーは、ハイサイド電圧が100 V以下未満の降圧回路、バッテリー駆動のモータ駆動アプリケーション、ハーフブリッジまたはフルブリッジ同期整流ユニットなどに、魅力的な選択肢となります。
詳細情報については、製品ハイライトの1つを選択してください
インフィニオンおよびインターナショナル レクティファイアーは、数十年にわたるアプリケーションの専門知識と技術開発により、MOSFET、ディスクリートIGBT、IGBTモジュール、SiC MOSFET、GaN HEMTなどのシリコンおよびワイドバンドギャップパワーデバイス向けのゲートドライバー ICのポートフォリオを生み出してきました。インフィニオンは、ガルバニック絶縁されたゲートドライバー、車載適合のゲートドライバー、200 V、500 V~700 V、1200 Vレベルシフト ゲートドライバー、非絶縁ローサイド ドライバーの優れた製品ファミリーを提供しています。
インフィニオンのポートフォリオは、さまざまな構成、電圧クラス、絶縁レベル、保護機能、パッケージオプションにわたっています。最新のディスクリート スイッチファミリーの能力や機能を完全に活用するためには、ゲートドライブ回路のチューニングが必要です。ディスクリートでも、パワーモジュールでも、あらゆるパワースイッチには、最適なゲートドライブ構成が不可欠です。
こちらもあわせてご覧ください
推奨ドキュメント
Did you know statistics show that the rise in population and economy will drive energy demand to increase by 58% by 2040?
Also, the current climate concerns and geopolitical instability make it even more attractive than ever to generate green, sustainable, and efficient energy, right from home!
Photovoltaic technology, for example, provides a new level of energy independence. Like few other energy sources, solar is accessible directly by consumers and communities, allowing them to build small, independent power grids for personal or collective use.
It is here that Infineon can assist our customers by providing the best-in-class solutions for each application!
As mentioned in the first part, beside social and economic reasons, climate concerns and geopolitical instability make the possibility of generating green, sustainable, and efficient energy right from home very attractive and desirable, and photovoltaic technology provides that level of energy independence.
With that in mind, Infineon is ready to assist our customers, by providing the best-in-class solutions for each application!
Stay tuned, to learn more about it!
このトレーニングでは、IGBTアプリケーション向けゲート抵抗値の算出法、ピーク電流と電力損失要件に適したゲートドライバICの識別法、最悪条件の試験環境下でのゲート抵抗値の微調整法を学びます。
- EiceDRIVER™ Enhanced now include 1ED34XX (X3 Analog), with DESAT(adjustable filter time), soft-off(adjustable current)
- Up to 9 A output current, 200 kV/µs CMTI, 30 ns Max. propagation delay matching, 40 V Max output supply voltage.
- Perfect for CoolSiC™ SiC MOSFET. VDE 0884-11 & UL 1577 (planned). For solar, EV charging, industrial drive, UPS, etc.