Gate Driver Support ICs
MOSFETおよびIGBT用の電流検出ICおよび高電圧スタートアップIC
専門家は、インフィニオンのソリューションを選択します。インフィニオンは、電流検出IC(IR2175ファミリー)を提供しています。これは、外付けシャント抵抗によりモータの相電流を検出し、アナログ信号をデジタル信号に変換し、その信号をローサイドに転送します。検出入力とデータ出力の間に高い電圧オフセットがあっても電流検出が可能です。
インフィニオンは、高電圧スタートアップIC(IRS25751ファミリー)も提供しています。これは、容易で高速な回路スタートアップを行うとともに、低い回路スタンバイ損失を実現します。
これらの単純なICは、一般的な回路の要素として使われており、設計者は、革新的な設計のための柔軟性を得ることができます。このファミリーは、パワーエレクトロニクスにおける一般的な回路の要素としてのICをそろえている基本的ツールキットです。
詳細情報については、製品ハイライトの1つを選択してください
インフィニオンおよびインターナショナル・レクティファイアーは、数十年にわたるアプリケーションの専門知識と技術開発により、MOSFET、ディスクリートIGBT、IGBTモジュール、SiC MOSFET、GaN HEMTなどのシリコンおよびワイドバンドギャップパワーデバイス向けのゲートドライバICのポートフォリオを生み出してきました。インフィニオンは、ガルバニック絶縁されたゲートドライバ、車載適合のゲートドライバ、200V、500~700V、1200Vレベルシフトゲートドライバ、非絶縁ローサイドドライバの優れた製品ファミリーを提供しています。
インフィニオンのポートフォリオは、さまざまな構成、電圧クラス、絶縁レベル、保護機能、パッケージオプションにわたっています。最新のディスクリートスイッチファミリーの能力や機能を完全に活用するためには、ゲートドライブ回路のチューニングが必要です。ディスクリートでも、パワーモジュールでも、あらゆるパワースイッチには、最適なゲートドライブ構成が不可欠です。