EiceDRIVER™ 1EDN71x6x
概要
EiceDRIVER™GaN SG HEMT/MOSFET用200 VハイサイドTDIゲートドライバー
1EDN71x6xは、インフィニオン CoolGaN™ショットキーゲート (SG) HEMT、およびその他のGaN SG HEMTとSi MOSFETの駆動用に最適化された1チャネル ゲート ドライバーIC製品ファミリーです。このゲートドライバーは、PG-SON-10およびPG-TSNP-7で提供され、Truly Differential Input (TDI)、4つの駆動強度オプション、アクティブ ミラークランプ、調整可能な負電荷ポンプ (選択可能)(1EDN71x6Gのみ)、ブートストラップ電圧クランプなど、高速スイッチングトランジスタによる高性能システムデザインを可能にするいくつかの主要機能を搭載しています。TDI機能により、ゲートドライバーの出力状態は、同相電圧が150 V (スタティック) および200 V (ダイナミック) 以下であれば、ドライバーの基準 (グランド) 電位に依存せず、2つの入力の電圧差のみによって制御されます。これにより、ローサイドのアプリケーションにおけるグランドバウンスによる誤動作のリスクを排除すると同時に、1EDN71x6xはハイサイドのアプリケーションにも対応します。
| 主な特長 | 主な効果 | 対象アプリケーション |
|
|
製品
ビデオ
トレーニング
サポート