車載ゲートドライバーIC
インフィニオンのゲートドライバICは12V〜1200Vの車載アプリケーションに対し、内蔵した保護機能と故障診断機能によって、MOSFET、IGBT、およびSiCの使用に対応します。
幅広いアプリケーションに対応する車載用ゲートドライバ IC
インフィニオンは、12Vから1200Vまでの車載アプリケーションにおいてMOSFET、IGBT、およびSiCの使用に対応する、車載用ゲートドライバ ICを幅広く提供しています。 内蔵された保護機能および自己診断機能により、 ISO 26262の機能安全要求を容易に満たすことができます。
MOTIX™ゲート ドライバICは、ISO 26262準拠のフルブリッジIC PRO-SIL™ および3相ブリッジドライバと合わせることにより、12Vおよび48Vアプリケーションの低電圧領域に対応します。 これらの製品は、電動ステアリング、ブレーキブースター、ポンプ、ファンなど、さまざまな車載アプリケーションに最適です。
高電圧車載用EiceDRIVER™ゲートドライバICは、(ハイブリッド)電気自動車のメインインバーター、 DC-DC コンバーター、車載充電器など、5kWを超える車載アプリケーションにガルバニック絶縁を提供し、最大1200VのIGBTおよびSiCに対応します。
EiceDRIVER™ APDゲートドライバICは、リレーと標準ヒューズを置き換えるために設計され、追加の保護機能および診断機能を提供します。これらのデバイスは、100μs未満の高速障害分離、追加の診断機能、および内蔵されたワイヤー保護などの改善された保護機能により、 ボードネットシステムの信頼性を向上させます。
クラス最高の技術により、設計を簡素化しパフォーマンスを最適化します。
インフィニオンのMOTIX™ モーターゲートドライバICは、厳しい ISO 26262の要求を満たすための保護や診断機能など、12Vおよび48Vの車載アプリケーションでの BLDC モーター制御に必要なすべてのものに対応しています。MOTIX™ SBCやMOTIX™ MCUなどの統合されたソリューションと比較して、このシンプルなソリューションとディスクリート部品との組み合わせは、各機能に最適なデバイスを柔軟に選択できます。
当社の製品ポートフォリオの典型的なBLDC車載モーターアプリケーションには、パワートレイン、シャーシ、安全、および電動パワーステアリング、ブレーキブースター、MHEVスタータージェネレータ、アクティブロールコントロール、HVACコンプレッサー、トランスファーケースなどのADASシステムおよびポンプやファンが含まれます。
高電圧MOSFET、IGBT、およびSiCのゲートドライバ技術を検証済み
xEVアプリケーション向けのインフィニオンEiceDRIVER™高電圧ゲートドライバファミリーには、車載IGBTおよびSiC MOSFET向けドライバICが含まれ、ガルバニック絶縁と高い周囲温度にも対応した双方向信号伝送を提供します。これらのデバイスは、非常に短い伝搬遅延を可能にし、設計者の柔軟性を最高レベルに保ちながら、インフィニオンの堅牢なコアレストランス (CT) 技術を使用してガルバニック絶縁を提供します。これらのデバイスは、最大1200VまでのIGBTおよびSiC技術に対応します。高度な監視および保護機能により、 ISO 26262の機能安全要件の実装を容易にします。
CoolSiC™などのSiC パワーエレクトロニクスは、メインインバーター、車載充電器、 DC-DC コンバーターなどのxEVアプリケーションで使用される場合、(ハイブリッド) 電気自動車の走行距離を伸ばし、充電中のエネルギー損失を削減します。車載用EiceDRIVER™ポートフォリオでは、1EDI303xASのバリエーションがSiC用に最適化されており、着実にポートフォリオを拡大していく予定です。
EiceDRIVER™ファミリー製品は、効率、省スペース、安全性が優先されるメインインバーター、DC-DCコンバーター、車載充電器などの車載アプリケーションに最適です。
車載用電力分配用ゲートドライバIC
インフィニオンの車載用電力分配用車載ゲートドライバICは、現状の分散型から中央ドメイン指向、集中型ゾーンE/Eアーキテクチャまで、さまざまなアプリケーションに対応します。EiceDRIVER™ APDはインフィニオンの車載MOSFETと組み合わせることにより、リレーとヒューズの機能を兼ね備えていますが、応答時間、シャットダウン精度、電力消費、および故障診断適応範囲の点ではるかに優れたパフォーマンスを備えています。ゲートドライバICとMOSFETは、通常、高い負荷電流に切り替える必要がある場合、または設計の柔軟性が必要な場合に使用されます。
機能安全 ISO 26262に準拠した信頼性の高い電子部品
インフィニオンの革新的なEiceDRIVER™およびMOTIX™ゲートドライバIC製品のポートフォリオにより、設計者は自動車分野における現在および将来の安全モビリティの課題に十分に備えることができます。この分野では、特定のお客様のアプリケーションに応じて、PRO-SIL™ ISO 26262対応のものから最も厳格なPRO-SIL™ ISO 26262準拠のものまで、幅広い製品ポートフォリオを提供しています。 PRO-SIL™ ISO-26262 ドキュメントにアクセスするには、会社の電子メール アドレスを使用して myinfineon.com に登録してください。 それぞれの販売代理店または販売担当者に連絡して、myInfineonアカウントのパートナーステータスへの昇格をリクエストしてください。 これは、ダウンロード用のMyICPポータルにアクセスするために必要です。
開発の手間と市場投入までの時間の削減
インフィニオンのEiceDRIVER™およびMOTIX™製品には、広範なドキュメント(アプリケーションノートやデザインインガイドラインなど)、評価ボード、Arduino用シールド、またはデモコードを含むアプリケーションの専門知識によるリファレンスデザインが付属しています。さらに、インフィニオンは以下のものを提供します。
- 設定用(例: ConfigWizards)、シミュレーションとモデリング (例: 消費電力)、ファインダーと選択ツール、およびユーティリティなどのさまざまなツール
-MOTIX™ゲートドライバICのデバイスドライバ提供
- トレーニングビデオ(オンラインコース)
- エンジニアリングサービスとソフトウェアサポートのための世界的なパートナーネットワーク
- 包括的なサポート
車載ゲートドライバーIC サブカテゴリー
推奨ドキュメント

インフィニオンのEiceDRIVER™ファミリーには、車載用IGBTドライバーICとSiC MOSFETが含まれており、高い周囲温度性能を備えたガルバニック絶縁と双方向信号伝送を提供します。これらのデバイスは、非常に短い伝搬遅延を可能にし、設計者の柔軟性を最高レベルに保ちながら、堅牢なインフィニオンのコアレストランス (CT) 技術を使用してガルバニック絶縁を提供します。最大1200 VのIGBTおよびSiCテクノロジーに対応します。高度な監視および保護機能により、ISO26262機能安全要件の実装が容易になります。これらの製品は、過酷なEMC環境で安定して動作します。
車載要件を満たすため特別に開発されたRoHS準拠の堅牢なパッケージソリューションを使用しています。これにより、260°Cのピークリフロー温度が得られ、AEC Q101の完全な認定に合格します。当社のゼロディフェクト哲学により、市場をリードする当社の製品は、AEC-Q101車載品質基準を超えています。
非常にコンパクトなパッケージソリューションと高レベルの機能統合により、外付け部品の数を減らして、ボードレイアウトを簡素化し、システムコストを最小限に抑え、必要なPCBスペースを縮小します。
インフィニオンのEiceDRIVER™ファミリー製品は、メインインバーター、DC-DCコンバーター、車載充電器など、効率、省スペース、安全性が優先される車載アプリケーションに最適です。

CoolSiCなどのSiC™パワーエレクトロニクスは、メインインバーター、オンボード充電器、DC-DCコンバーターなどのxEVアプリケーションで使用される場合、(ハイブリッド) 電気自動車の走行距離を延ばし、充電中のエネルギー損失を低減します。 EiceDRIVER™ SiC MOSFET ゲートドライバーIC は、CoolSiC MOSFET に最適であり、SiC™パワースイッチの性能を最大限に引き出すのに必要です。
車載用EiceDRIVER™のラインアップでは、1EDI303xASバリアントがSiC用に最適化されています:1EDI3030AS 、1EDI3031AS、1EDI3033AS。これらのデバイスは、強化されたスイッチング動作 (拡張CMTI機能、高速伝搬遅延、スイッチング周波数)、広い出力側電源範囲、短い内部デッドタイム、DESAT/OCPスレッショルドレベル適応など、SiC MOSFETを駆動するための主要な機能とパラメータを組み込んでいます。

EiceDRIVER™ 1EDI302xAS/1EDI303xAS 製品ファミリーは、IGBT および SiC MOSFET 用に最適化された、車載認定済みのピン互換製品バリエーションで構成されています。ピン互換性により、バリアント間の切り替えが容易になり、さまざまなアプリケーションのニーズに合わせてECUを迅速に調整できます。
非常に堅牢で実績のあるインフィニオンのコアレス トランス技術を使用して、ガルバニック絶縁全体で双方向の信号転送を提供します。
包括的な安全機能とISO 26262への準拠により、ASIL Dまでのシステムレベルでの機能安全の実装が大幅に容易になります。これらの製品バリエーションは、コンパクトな20ピンパッケージにより、市場で最もスリムなISO 26262準拠のゲートドライバーとなっています。
品質と性能の両面で厳しい要件を満たす(H)EVトラクションインバーター、DCDCコンバーター、OBC用の信頼性の高い電子機器をお探しの場合は、インフィニオンの新しい車載用EiceDRIVER™ファミリーの 1EDI3020AS、1EDI3021AS、1EDI3023AS、1EDI3030AS、 1EDI3031ASおよび1EDI3033ASをお選びください。