Automotive EiceDRIVER™
概要
HEV、EV駆動などのアプリケーション向けに最適
製品
ハイライト
最適化された価格性能比の信頼性に優れた製品
Infineon® EiceDRIVER™ファミリーは、シングル/デュアルチャネルの車載用IGBTドライバーICで、ガルバニック絶縁を備え、高い周囲温度での双方向信号伝送が可能です。
EiceDRIVER™ファミリーは、伝播遅延がきわめて小さく、最大限の設計柔軟性をもたらす一方、回路が使いやすく、機能が扱いやすくなっています。また、厳しいEMC環境でも安定した動作をし、内蔵の2A出力段で最大100A/1200VのIGBTを駆動できます。VCEsat検出およびアクティブミラークランプ機能が備わり、本IGBTドライバーICファミリーが強化されました。
製品はRoHS対応しており、頑強なパッケージは、特に車載要件に対応できるよう設計されています。260°Cピークリフローに対応、AEC-Q101に準拠。
車載アプリケーション向けの定評のある機能セットにより、使用部品数を削減し、他の準統合型ソリューションに比べ、著しくボード面積を削減しています。
詳細
サポート