IGT40R070D1
概要
優れた効率と信頼性の窒化ガリウムCoolGaN™ 400V エンハンスメントモードパワートランジスタIGT40R070D1
CoolGaN™ 400V eモードGaN HEMTは、業界標準となっているCoolGaN™ 600Vテクノロジーの派生製品です。このエンハンスメントモードパワートランジスタ(IGT40R070D1)は、ボディダイオードの逆回復電荷ゼロ、非常に小さいリニアな入出力容量を実現することにより、直線性および電力損失などの技術的障壁を解決しました。IGT40R070D1は、優れたオーディオ体験を実現するD級オーディオアンプに最適化されています。
特長
- エンハンスメントモードトランジスタ –ノーマリーオフスイッチ
- 超高速スイッチング
- 逆回復電荷がない
- 逆導通可能
- 低いゲート電荷、低い出力電荷
- 優れたコミュテーションの堅牢性
- JEDEC規格(JESD47およびJESD22)準拠
利点
- 400Vクラスで最良の性能指数(FOM)により効率向上
- 非常に低いノイズレベルを実現
- クラス最良のシリコンスイッチよりも低いTHD
- Compatible with existing control ICs
推奨アプリケーション例
補完製品
ビデオ
トレーニング
品質
サポート