GS61008T-MR 究極の効率と信頼性を実現する100 V CoolGaN™ eモード パワー トランジスタのミニリールオプション
概要
GS61008T-TRは、エンハンスメント モードの GaN-on-Silicon パワー トランジスタです。GaNの特性により、大電流、低損失、高スイッチング周波数を実現します。 GS61008T-TRは、GaNPX®パッケージの上面放熱型トランジスタで、ジャンクション-ケース間熱抵抗が非常に低く、DCDCコンバーター、モータ制御、再生可能エネルギーシステム、D級オーディオアンプなどの大電力アプリケーションに最適です。
特長
- eモードHEMT: ノーマリーオフ
- 超高速スイッチング
- 逆回復電荷なし
- 逆導通対応
- 低ゲート電荷、低出力電荷
- きわめて高い整流耐量
- JEDEC規格準拠 (JESD47, JESD22)
- 上面放熱
- 逆回復損失なし
- 高速で制御可能な立ち上がり/立ち下がり時間
- RoHS 3 (6+4) 準拠
利点
- システム効率の向上
- 電力密度の向上
- システムの軽量化
- 動作周波数の高周波化
- システムコストの削減
サポート