ETZ950N22P70
概要
圧接テクノロジーによる2200Vの70mmシングルサイリスタモジュール
位相制御向けの、圧接テクノロジーによる 70 mm Eco Block 2200V、950Aシングルサイリスタモジュール。 eTZ950N22P70は、インフィニオンの70mmパッケージを完全に再設計したものです。より高い性能が必要な場合は、TZ810N22KOF をご利用ください。
特長
- 70mmパッケージの完全な再設計
- ショートオンフェイル機能を備えた実績ある圧接テクノロジー
- クラス最高のDCブロッキング性能
- より高い動作温度
- 標準ハウジング寸法
利点
- 優れた価格対性能比
- 故障およびシステムコストの低減
- 全寿命にわたって予測可能な性能
- スリム、持続可能、環境にやさしい
- 安全アプリケーションに使用可能
- 容易な取付、早期市場投入
図
シミュレーション
サポート