ETT510N16P60
概要
圧接テクノロジーによる1600V、60mmサイリスタ / サイリスタモジュール
圧接テクノロジーを用いた、位相制御向けEco Block、60mm、1600V、515Aのサイリスタ / サイリスタモジュールです。ETT510N16P60は、信頼性が実証されている最少機能に絞られていますので、高性能な製品をお求めの場合は、TT570N16KOF や TT600N16KOFをご利用ください。
インフィニオンのEcolineラインアップの概要は、こちらでご覧ください。www.infineon.com/ecoline
特長
- 実績ある圧接テクノロジーの完全な再設計
- 耐障害性
- クラス最高のDCブロッキング性能
- 高い動作温度
- 標準的なパッケージサイズ
利点
- 優れた価格性能比
- 不具合コスト、システムコストの削減
- 製品耐用期間にわたり予測可能な性能
- スリムで、持続可能な環境に配慮した製品
- 安全性アプリケーションにそのまま適用可能
- 実装しやすく、早期の市場投入
推奨アプリケーション例
This Pressure contact modules can be combined with our GATELEAD L=500 PB34-60_2
This Pressure contact modules can be combined with our GATELEAD PB34-70 G2K2
図
シミュレーション
サポート