ETT480N22P60
概要
圧接テクノロジーを使用した60mmの2200V サイリスタ / サイリスタ モジュール
圧接テクノロジーを使用した位相制御用60mm エコブロック サイリスタ / ダイオード モジュールです。ETT480N22P60は、信頼性が実証されている最少機能に絞られていますので、より高い電流定格の製品をお求めの場合、ETT540N22P60をご利用ください。
特長
- 実証済みの圧接技術を使用した完全再設計品
- 耐障害性
- クラス最高の直流阻止機能
- 高い動作温度
- 標準パッケージサイズ
利点
- 優れた価格性能比
- 不良コストおよびシステムコストを削減
- 製品寿命期間における性能予想が可能
- 薄型で持続可能、かつ環境配慮型の製品
- 安全アプリケーション向け
- 実装が簡単なため市場投入までの時間を削減
This Pressure contact modules can be combined with our GATELEAD L=500 PB34-60_2
This Pressure contact modules can be combined with our GATELEAD PB34-70 G2K2
図
シミュレーション
サポート