フリーホイールダイオード
概要
IGCT/IGBT(PPI)向け4500Vおよび6500Vダイオードディスクシリーズ
インフィニオンの優れたダイオードディスクシリーズは、高圧IGCTインバータアプリケーションの特別な要件のために開発された堅牢で強力なディスクデバイスタイプで構成されています。すべてのデバイスは、高いサージ電流耐量を目指して設計されています。特にIGCTインバータアプリケーションのために、最も厳しいターンオフ条件においても優れたソフトリカバリ特性が得られるように最適化されています。
ハイテク生産プロセスによって優れた動的パラメータを実現し、IGCTデバイスの過電圧を避けるためにきわめてソフトなリカバリ特性を備えているので、最適コストでの設計を実現します。一部のアプリケーションでは、かなり厳しいターンオフdi/dt条件でのプレスパックIGBTのためのクランピングまたはフリーホイールダイオードにも適しています。これにより、プレスパックIGBTおよびフリーホイールダイオードの直列スタッキングが可能で、スタックの物理的構造を簡素化できるという利点があります。さらに、スタック設計時間を50%低減でき、高い過負荷耐性により必要な安全デバイスが少なくて済むという利点があり、低電力損失のギガワットHVDC設備の構築に最適です。
製品
ハイライト
大電力アプリケーション向け中電圧ドライブ
| 中電圧IGCTインバータ | 中電圧Press Pack IGBTインバータ | |
| フリーホイールもしくはクランプダイオード(SH) | フリーホイールもしくはクランプダイオード(U) | スーパー低損失フリーホイールダイオード(W) |
| 最も厳しいターンオフ条件の下でも、優れたソフトリカバリー動作を実現してスイッチングデバイスの過電圧を防ぎ、ハイテクな製造プロセスにより最高のコストパフォーマンスを実現する優れた動的パラメータを提供します。 | ||
| 利点:
|
利点:
|
利点:
|
電圧源コンバータ(VSC)
シミュレーション
サポート