OPTIREG™ スイッチャー(車載用)
厳しい車載要件向けに最適化されたスイッチング レギュレーター
車載用スイッチング レギュレーターは、今日、さまざまな種類の自動車に組み込まれています。自動車産業では安全性が最も重要であるため、堅牢で高品質の自動車用スイッチャーICの需要は増え続けています。さらに、環境に優しい自動車の人気が高まるにつれ、統合された自動車用レギュレーターが高効率と低エネルギー消費の両方を提供する必要があります。
- 高効率で堅牢
- 過酷な気候向けに設計
- 低エネルギー消費
- 多様な構成が利用可能
- 広い電圧出力範囲
- 電流および電圧レギュレーション
- 柔軟なスイッチング範囲
- 過電圧/低電圧保護
- グリーン製品:RoHS対応
車載ECU設計向けの高品質スイッチングレギュレーター
車載環境は、標準的な電圧レギュレーターにとって課題となることが判明しています。温度レベルの変化、絶えず続く入力の過渡変動、および一般的な干渉により、過酷で不安定な動作環境が想定されます。インフィニオン OPTIREG™ 車載用スイッチングレギュレーターは、過酷な車載環境に耐えるように設計されています。 これらのデバイスは、効率的で高品質の自動車用電子制御ユニット (ECU) を実現するために、幅広い保護および制御機能を提供します。スイッチングレギュレーターは、多数の異なる入力電圧から単一の安定化出力電圧を生成するために使用できます。それらは低静止型であり、ほとんどの場合、変換された電力の95%以上を使用できるため、エネルギーの浪費はほとんどありません。これにより、スイッチングレギュレーターは高効率であるだけでなく、車載ECU設計の品質と柔軟性を求めるお客様にとって費用対効果の高い選択肢となります。
堅牢で効率的:OPTIREG™車載スイッチングレギュレーター
インフィニオンのOPTIREG™ 車載用スイッチングレギュレーターは、ハイレベルでの製品の堅牢性と品質を提供し、幅広い車載アプリケーションにわたって効率的な動作を実現します。スイッチングレギュレーターは、安定化されていない入力電流を異なる電圧の安定した出力電流に変換するDC/DCコンバーターです。これが可能なのは、過電圧/低電圧監視、広いスイッチング周波数、内蔵のハイサイドおよびローサイド パワーMOSFETなどの制限や電流レギュレーションのために最適化された多数の保護機能が組み込まれているためです。
OPTIREG™スイッチャーは、降圧コンバーター (ステップダウン)、ブーストコンバーター (ステップアップ)、車載昇降圧コンバーターなど、さまざまなコンバーター タイプがあり、広い入力電圧範囲と柔軟なスイッチング周波数範囲で利用できます。インフィニオンの環境に優しい自動車用スイッチングレギュレーターはRoHSに準拠しており、環境安全のグローバル基準を満たしています。
過酷な環境で使用するために設計された車載用スイッチャー
OPTIREG™の車載用スイッチャーは、堅牢で高効率に設計されているため、過酷な気候での使用に最適です。その他の機能には、広い入力範囲、電流および電圧レギュレーション、柔軟なスイッチング周波数範囲、および過電圧/低電圧保護が含まれます。OPTIREG™ファミリーには、低エネルギー消費を実現する車載用降圧、昇圧、昇降圧コンバーターの多様な選択肢が含まれています。 さらに、 OPTIREG™ グリーン製品はすべてRoHSに準拠しています。
インフィニオンのポートフォリオには、降圧、昇圧、昇降圧スイッチングレギュレーターが含まれます
OPTIREG™の車載用スイッチングレギュレーター製品ファミリーは、特に過酷な車載環境向けに設計されています。車載用スイッチャーには3つの異なるタイプがあり、お客様のアプリケーションに応じて、ECUの効果的な設計に使用できます。これらには、高入力電流を同じ極性の低出力電流に変換する降圧コンバーター (ステップダウンコンバーターとも呼ばれます)、低入力電流を同じ極性の高出力電流に変換する昇圧コンバーター (ステップアップコンバーターとも呼ばれます)、および入力電流をより高いまたはより低い電圧の出力電流、または逆極性の電圧に変換する昇降圧コンバーター (ステップアップ/ステップダウンコンバーターとも呼ばれます) が含まれます。
さまざまな車載アプリケーション向けに設計されたスイッチングレギュレーター
OPTIREG™製品シリーズは、さまざまな車載アプリケーションに使用でき、ADAS、テレマティクス、ゲートウェイ、ディスプレイ、クラスターなど、マイクロコントローラーの需要が高く、複数のデジタル負荷がかかるアプリケーションに特に適しています。また、高効率とソリューションサイズが重要な従来の車載アプリケーションとも互換性があります。インフィニオンのスイッチングレギュレーターは、信頼性の高い長期性能を実現するように最適化されており、堅牢でコンパクトな設計であるため、過酷な環境に適しています。インフィニオンのグリーン産業用スイッチングレギュレーターはRoHSに準拠しており、環境安全のグローバル基準を満たしています。