Low Voltage Gate Drivers
概要
デュアルパワーMOSFET用高速ドライバ、OptiMOS™ PX3517 & PX3519
OptiMOS™ドライバ、PX3517 & PX3519
PX3517とPX3519は高速なOptiMOS™ドライバです。計算処理機器や通信事業者のPOL(ポイント オブ ロード)電源などのアプリケーションで、ハイサイドおよびローサイドのNチャネルパワーMOSFETを駆動するように設計されています。
こうした新しいデバイスを、プライマリオンファミリーのデジタルマルチフェーズコントローラICあるいはデジタルPOLコントローラIC、そしてインフィニオンのNチャネルMOSFETと組み合わせることにより、先進のマイクロプロセッサやグラフィックプロセッサ、POLアプリケーションに最適なコア電圧レギュレータを実現できます。
お客様の状況やニーズに合わせてシステム効率を調整できるようにするために、OptiMOS™ドライバのデバイスではゲート駆動電圧を4.5V~8Vの範囲内で変化させてハイサイドおよびローサイドのゲートを駆動できるようになっています。
OptiMOS™ドライバ、PX3515 & PX3516
最高の効率で大電流DC-DC変換を行うための高速インテリジェントゲートドライバを実現する、先進のスマートパワーICテクノロジーです。
製品
詳細
ソフトウエア&ツール