統合POL電圧レギュレータ―
概要
スマートエンタープライズシステム向け高密度、高効率IPOL (統合ポイントオブロード) ソリューション
インフィニオンの統合POLスイッチングコンバーターは、基準効率を実現し、システムサイズを大幅に小型化します。最大40 Aのソリューションを、コンパクトなPQFNパッケージでご提供します。対象となるアプリケーションには、サーバー、ストレージ、ルーターおよびスイッチ、通信基地局、組み込みコンピューティングなどがあります。デジタル インターフェースがあるソリューションとないソリューションを、シングル出力形式とマルチレール形式でご用意しています。
すぐに使えるリファレンス デザインとオンライン シミュレーターは、安定化電圧レールの設計を簡素化します。アプリケーション固有の要件を満たすために、さまざまな制御トポロジーを利用できます。以下の表で、最適なトポロジーをご選択ください。

選択肢: | アナログ コンスタントオンタイム (COT) | アナログ パワーモジュール | 電圧モード: PMBusとSVID | PMBusとSVIDによるコンスタントオンタイム |
希望条件 | 軽負荷効率またはシンプルさ | 設計しやすいコンパクトなレイアウト | デジタルテレメトリー | デジタルテレメトリー |
利点 |
|
|
|
|
IPOLパワーモジュールは、インダクターなどの受動部品を内蔵した完全集積型降圧コンバーターです。コンパクトな設計で、広い入力電源範囲において高効率の負荷およびラインレギュレーションを実現します。インダクターとコンデンサーを内蔵しているため、外付け部品が少なくて済み、基板面積を80%削減できます。そのため、TMD3883 / TDM3885は、寄生パラメータを最小限に抑えながら、より高い電力密度を実現します。
製品
ハイライト
ビデオ
トレーニング
サポート