コミュニケーション用定電流制御IC
車載用インダクターの高精度定電流レギュレーション
インフィニオンは、オートマチックトランスミッションのソレノイドバルブドライバーIC、アクティブサスペンション、横滑り防止装置など、さまざまな車載アプリケーション向けに、誘導性負荷用の定電流制御ICを幅広く提供しています。
- ロー/ハイサイド設定可能なチャネル
- 高電流精度
- SPIによる制御/診断/設定
- システム・レベルでASIL Dをイネーブル
- チャネルごとのサーマル・シャットダウン
- 電圧監視
- 過熱保護
- グリーンプロダクト(RoHS対応)
- AEC認定
車載インダクター用高精度定電流レギュレーターIC
高精度レギュレーターは、最大8個のインダクターの定電流駆動することができます。 さらに、各チャネル電流はSPI インターフェースを介して個別にプログラムすることができます。定電圧および定電流コントローラーに加えて、機能安全コンセプトをサポートする高度な監視および診断機能があります。 外付けMOSFET を備えたプリドライバーにより、1.5A を超えるインダクター電流の定電流レギュレーションが可能です。
インフィニオンの可変力または定電流コントローラーソレノイド向けソリューションは、通常、オートマチックトランスミッション、アイドル回転数/バルブ/サスペンション制御、または排気ガス再循環アプリケーションで使用されます。
電圧を監視し、最適な動作範囲にとどまるようにする
インフィニオンの定電流制御IC は、ローサイドスイッチ、制御ロジック、外部ハイサイドスイッチ用の出力、およびON/OFF 状態でのオープン負荷検出を内蔵しています。 さらに、インフィニオンの定電流レギュレーターIC には、電圧を監視し、電圧が正しい動作範囲内にとどまることを保証する保護回路が含まれています。
必要な部品点数を最小限に抑え、PCBレイアウトを簡素化
インフィニオンの定電流制御IC は、短絡負荷検出とグランド短絡検出により、部品配置数を最小限に抑え、PCB レイアウトを簡素化し、消費電力を削減します。
TLE92466ED と TLE92464ED は、それぞれ6チャネルと4チャネルのモノリシック ソレノイド バルブ ドライバーIC で、システムレベルでASIL D を実現可能にします。 これらのスケーラブルなソリューションは、オートマチックトランスミッション、横滑り防止装置、およびアクティブサスペンションアプリケーションにおけるリニアソレノイドを制御します。 TLE92464EDHP は高精度の4チャネル ソレノイド ドライバーIC で、TCU キャリブレーションの労力を削減し、コストと時間を節約できます。
幅広いソレノイドドライバーICで電流を安定化
ローサイドまたはハイサイド ドライバーの場合、インフィニオンの2チャネルTLE 82452 -3SA および3チャネル TLE82453-3SA 定電流制御IC は、最大1500 mA の負荷で平均電流を安定化し、2チャネル TLE9241QU はハイサイドスイッチ専用に設計されており、通常はトランスミッションソレノイドに電力を供給するために使用されます。
商用車などの24V アプリケーションでは、ローサイド定電流制御プリドライバーIC、TLE7242-2G 、および TLE8242-2L を実装するために必要な保護回路は最小限に抑えて、検出抵抗はソレノイド電流範囲を1.2A 以上に拡張できます。
誘導性負荷に電流を流すための課題は何ですか?
インダクターは磁気エネルギーを蓄積し、スイッチをオフにすると高い負の過渡応答をもたらします。
課題は、スイッチまたはドライバーが負の電圧スパイクによって破壊されないようにエネルギーを放電することです。
インフィニオンのインダクター用定電流ドライバーには、電圧を動作範囲内に抑える保護回路が含まれています。
動作範囲
Find information relating to the planned long-term availability of semiconductor products “Longevity” for Automotive Smart Power products.