ICE5QSAG
概要
インフィニオンが提供する最新に第5世代擬似共振フライバックPWMコントローラは、高性能で包括的な機能セットを提供し、システムの堅牢性を向上させます。
特長
- 新しい擬似共振スイッチング方式
- カスコード構成による高速で調整可能な起動
- 2レベルから選択可能なアクティブバーストモード
- 内蔵デジタルソフトスタート
- サイクルごとのピーク電流制限
- 負荷を低減することでデジタル周波数を低減し効率向上
- 調整可能なライン入力過負荷保護およびブラウンイン/アウト保護
- Vccピンのグランドへの短絡保護
- 過負荷保護(OLP)、出力短絡保護、出力過電圧保護、加熱保護温度ヒステリシス、Vcc過電圧/低電圧保護
- 全保護機能の自動再起動
利点
- 最新のCoolMOS™ P7ファミリー及び擬似共振スイッチング構造による高効率
- システム動作への割り込みを最小化する自動再起動リカバリー構成
- 幅広い保護機能によりシステムの高い堅牢性を実現
- カスコード構成による高速起動性能
推奨アプリケーション例
- サーバー、PC電源、エアコン、冷蔵庫、オーディオ向けのオフライン補助スイッチングモード電源(SMPS)
- アダプター、セットトップボックス、浄水器、TV、産業用スイッチモード電源(SMPS)、POE向けのオフラインメインスイッチングモード電源(SMPS)
ビデオ
サポート