PWM-FF(固定周波数)フライバックIC
概要
高い効率と低い待機時消費電力を両立
インフィニオン最新の第5世代固定周波数フライバックPWM制御ICは、スイッチング周波数は100kHzと125kHzで、優れた性能と保護機能を実現しています。
効率性をさらに上げるため、周波数低減動作を実現し、軽・中負荷状態時に低スイッチング周波数での高効率な動作を実現しました。さらに、低ACラインでの入力動作用に、CCM(連続電流モード)動作により導通損失を低減し、国際的な規制基準を満たす高効率を実現しました。
BOM数と非絶縁フライバック設計のコストをさらに削減するために、統合型誤差アンプを内蔵し、最小限の部品数と、複雑さを最低限まで排除した主出力ファイルからの直接フィードバックを実現します。
システム動作への割り込みを最小化するため、すべての保護機能は自動で再起動するよう組み込まれており、ユーザーエクスペリエンスを向上しております。第5世代の固定周波数PWM制御IC ICE5xSAGは、家電製品(洗濯機、冷蔵庫、空調など)、セットトップボックス、汎用電源 LCD/LEDモニタなど、補助電源など、最大出力60WのSMPSアプリケーションを対象としています。
第5世代固定周波数フライバックPWM制御ICの主な特長:
製品
詳細
第5世代固定周波数フライバックPWM制御ICの主な特長
- 最大スイッチング周波数100kHz および125kHz
- カスケード構造によるブラウンイン保護および高速で堅牢な起動動作
- 3レベル選択可能な入力/出力アクティブバーストモード(無効化可能)
- デジタルソフトスタート機能内蔵
- サイクルごとにピーク電流を制限
- スロープ補償によるDCMとCCMの両方の動作対応
- 搭載誤差アンプにより直接的なフィードバックで非絶縁型フライバックトポロジに対応
- 負荷減少に伴うデジタル周波数低減
- 調整可能なライン入力過電圧保護 (無効に設定可能)
- VCC、CSピンのグランド短絡保護
- 過負荷保護、出力短絡保護、ヒステリシス付き加熱保護、VCC過電圧/低電圧保護
- すべての保護機能に対するオートリスタート機能
主な特長(ICE3XS01/2/3)
- 500Vスタートアップセル内蔵
- 130kHz、110kHz、100kHz、または67kHzの固定スイッチング周波数
- ブランキングウィンドウ(調整可)
- アクティブバーストモードでクラス最小の待機時消費電力を実現(<100mW)
- 内蔵保護機能を強化(オートリスタート/ラッチオフ)
- 正確なピーク電力制限機能
- ゲートドライブをモジュール化
- パッケージはDSO-8、DIP-8
サポート