固定周波数CoolSET™
概要
高集積CoolSET™第5世代による高効率と低スイッチング周波数
インフィニオンの固定周波数の集積パワーステージ (AC-DC) の最新第5世代は、DIP-7およびDSO-12の両パッケージに、実績のある700 V、800 V、950 VのCoolMOS™ P7ファミリーを統合し高い性能を実現します。
CoolSET™ファミリーは、最大43Wまでの補助電源アプリケーションに対応し、優れたエネルギー効率、包括的な保護機能、高度に統合されたソリューションによるシステムコストの削減を実現します。
固定周波数 CoolSET™ ファミリーは、フライバックおよび高電圧降圧コンバータ SMPS に適した電流モードコントローラーです。第5世代は、業界で最も高い信頼を得ているスーパージャンクションMOSFET技術のCoolMOS™と共に、高集積を提供します。
搭載された幅広い機能には、システムの中断を最小限に抑える自動復帰による高度保護対策、スタンバイおよび軽負荷時の性能を向上させる設定可能なアクティブ バースト モード、低スイッチング周波数で軽負荷時および中負荷時の効率を向上させる周波数低減動作などがあります。
CoolSET™は外部部品への依存も最小限に抑え、一次出力から直接フィードバックが可能な内蔵エラーアンプにより、BOMとシステムの複雑さを低減します。さらに、1つの部品で降圧およびCCM/DCMフライバックトポロジーの両方に対応し、付加価値を高めています。
- 最大スイッチング周波数: 65 kHz、100 kHz、125 kHz
- 高いアバランシェ耐量の700 V、800 V、950 VのCoolMOS™ P7パワーMOSFETファミリーを搭載
- ブラウンイン保護、カスコード構造による高速で堅牢な起動動作
- 開始/停止を3レベルから選択可能なアクティブ バースト モード プロファイル (オプションで無効化)
- デジタルソフトスタート機能内蔵
- サイクルごとにピーク電流を制限
- 連続電流モード (CCM) および不連続電流モード (DCM) フライバック動作 (スロープ補償付き) の両動作に対応
- 誤差アンプを搭載した直接的なフィードバック (非絶縁型フライバックまたは降圧トポロジー)
- 負荷減少に伴うデジタル周波数低減により高効率を実現
- 調整可能なライン入力過電圧保護
- VCCピンのグランド短絡保護
- 過負荷保護、出力短絡保護、ヒステリシス付き加熱保護、VCC過電圧/低電圧保護
- すべての保護機能に対するオートリスタート機能
- ヒートシンクなしで、43W以上のSMDパッケージで業界最高の電力供給を実現する800V内蔵MOSFET
- 降圧トポロジーの65 kHz CoolSET™で最大700 mAの出力電流に対応
製品
詳細
サポート