固定周波数CoolSET™
概要
インフィニオンの第5世代固定周波数CoolSET™は、最新の700Vおよび800VのCoolMOS™ P7ファミリーを統合した高性能製品で、DIP-7およびDSO-12パッケージで提供します。
効率性をさらに上げるため、周波数低減動作を実現し、軽・中負荷状態時に低スイッチング周波数での高効率な動作を実現しました。さらに、低ACラインでの入力動作用に、CCM(連続電流モード)動作により導通損失を低減し、国際的な規制基準を満たす高い効率を実現しました。
BOM数と非絶縁フライバック設計のコストをさらに削減するために、統合型誤差アンプを内蔵し、最小限の部品数と、複雑さを最低限まで排除した主出力ファイルからの直接フィードバックを実現します。
第5世代の固定周波数CoolSET™は、家電製品(洗濯機、冷蔵庫、空調など)、セットトップボックス、汎用電源 LCD/LEDモニタなど、補助電源など、最大出力43WのSMPSアプリケーションを対象としています。
第5世代固定周波数CoolSET™の主な特長:
>詳細はこちらをクリックしてください
製品
ハイライト

第5世代固定周波数CoolSET™
- 最大スイッチング周波数100kHzおよび125kHz
- 700Vおよび800Vのアバランシェ耐性のあるCoolMOS™ P7パワーMOSFETファミリーを内蔵
- カスケード構造によるブラウンイン保護および高速で堅牢な起動動作
- 3レベル選択可能な入力/出力アクティブバーストモード(無効化可能)
- デジタルソフトスタート機能内蔵
- サイクルごとにピーク電流を制限
- スロープ補償によるDCMとCCMの両方の動作対応
- 搭載誤差アンプにより直接的なフィードバックで非絶縁型フライバックトポロジに対応
- 負荷減少に伴うデジタル周波数低減
- 調整可能なライン入力過電圧保護(DIP-7パッケージを除く)
- VCC、ピンのグランド短絡保護
- 過負荷保護、出力短絡保護、ヒステリシス付き加熱保護、VCC過電圧/低電圧保護
- すべての保護機能に対するオートリスタート機能
- 800Vの内蔵MOSFETによりヒートシンクなしのSMDパッケージで、業界最高の最大43Wの電力供給を実現
詳細
サポート