Arm® Cortex®-M0搭載リレードライバーIC
LIN based Relay Driver ICs give integrated, scalable and cost efficient solutions for target applications
LINベースのリレードライバーIC TLE984xQX
TLE984x製品ファミリは、Arm®Cortex®-M0コアと、ARM® Cortex®-M0コアの先行製品であり、豊富な市場実績があるTLE983x(XC800ベースのリレードライバー)の周辺回路を組み合わせた製品です。リレーまたはPN MOSFETハーフブリッジを使いモータの位置検出、制御、および駆動を行うのに必要なすべての機能を1つのチップに集積しています。業界初の車載認証130nm Smart Power技術を用いて製造されたインフィニオンのEmbedded Power システムオンチップ(SoC)ソリューションは、対象アプリケーション向けに、比類ないレベルの高い集積と価格性能比を実現しています。
TLE984xファミリーは、ピン互換のデバイスに、36kBから64kBまでのフラッシュメモリのサイズを取り揃え、拡張性をご提供します。
また、ウィンドウリフト、ワイパー、サンルーフ、ブロアなど、幅広いLINスレーブモータ制御アプリケーションに適合するよう設計されています。インフィニオンの新しいEmbedded Power ICは、インフィニオンとサードパーティによる完全な開発ツールチェーンでサポートを行っております。ツールチェーンには、コンパイラー、デバッガー、評価ボード、LIN低レベルドライバー、コンフィギュレーションツールに加えて、様々なサンプルソフトウェアコードがあります。
Explore the benefits
- Extensive diagnostics and protections are embedded within the System-on-Chip
- Monolithic integration minimizes PCB interconnections
- Minimum number of external components reduced
- BOM cost
- Part placing
- Purchasing and handling
- PCB sizing
- Compatible software reduces design costs and enables cost efficient PCB thermal design
- Data processing, actuation and sensing are integrated into a System-on-Chip solution with 32 bit Arm® Cortex®-M0 processor
- PCB space saving enabled by a leadless VQFN package with 7x7mm footprint
- Reduces motor control PCB size and weight
機能安全アプリケーション(ASIL)におけるQM製品
IインフィニオンのEmbedded Power ICは、QM製品として開発されていますが、ASIL-Bまでの機能安全(ISO26262)が求められる様々なモータ制御アプリケーションに使用することができ、実際に使用されています。その一例には、ウィンドウリフト(ASIL-A)、サンルーフ (ASIL-A)、補機ポンプ (ASIL-B)、 エンジン冷却ファン (ASIL-B)などがあります。
インフィニオンは、Embedded Power ICのデザインイン・サポートとして、下記をご提供しています。
- FITデータ情報(ISO26262)
- 機能/ブロック vs. チップエリアの内訳
上記データが必要でしたら、お住まいの地域のインフィニオンパートナーにお問合せください。
Additional Tools for Design-in
Embedded Power ICs provide a built-in boot strap loader (BSL) for programming the system-on-chip devices over the built-in LIN transceiver or UART. The uIO Stick acts as an interface between the TLE98xx device and a PC. It handles the BSL protocols as well as the physical layers. A PC application (uIO BSL Tool) provides access to all BSL functions of the Embedded Power device.
-
Micro Inspector Pro is a graphical visualization tool within Infineon Toolbox to interact with Infineon embedded systems based on Arm® Cortex®-M cores.
Micro Inspector Pro in unregistered mode (without entering a license key) allows the complete usage of existing dashboards. With the registered version, saving a modified or newly created dashboard is possible.
The license key to register can be requested via Infineon support channel: https://www.infineon.com/tac
- The Power Dissipation Tool is an interface that helps you estimate the power dissipation and the temperature of the chip. It is available for the whole Embedded Power IC family.
- The Power Dissipation Tool can be installed via the Infineon Toolbox. If you don`t have the Infineon Toolbox yet, please go to Infineon Toolbox and enjoy the release management for updates.
Infineon Embedded Power ICs are supported by a complete development tool chain provided by Infineon and third party vendors. The tool chain includes compilers, debuggers, evaluation boards, LIN low level drivers and configuration tools as well as variety of example software code.
For more information about the tool chain installation steps, watch our video "Toolchain Installation for Embedded Power ICs / TLE98xx".
Steps | Company | Description | |
STEP 1 | Download and Install |
![]() |
|
STEP 2 | Download Config Wizard |
![]() |
|
STEP 3 | Download and Install |
![]() |
|
STEP 4 | Download the SDK via µVision 5 Pack Installer (see step 1) |
![]() |
|
*If you still need the Config Wizard V1, please follow the link.
デザインイン向けその他のツール
Embedded Power ICは、内蔵のブートストラップローダ(BSL)を備えており、内蔵LINトランシーバまたはUART経由でシステムオンチップデバイスをプログラミングできます。uIO Stickは、TLE98xxデバイスとPCの間のインターフェイスとして動作します。BSLプロトコルの対応に加えて、物理層としても働きます。PCアプリケーション(uIO BSL Tool)によって、Embedded PowerデバイスのすべてのBSL機能にアクセスできます
-
The Micro Inspector (Pro) is a graphical visualization tool for embedded software based on Arm® Cortex®-M cores. It provides a simple & clean GUI where only relevant buttons & tabs are displayed. No programming knowledge is required. It provides a possibility to read & write the memory of embedded target processor during run time and offers a set of tool features (indicators & virtual controls) on graphical dashboards, which can be mapped to the memory locations.
-
Micro Inspector with a read-only view is free of charge and can be downloaded via the Infineon Toolbox.
-
Micro Inspector Pro offers the option to save your own dashboards. This version can be requested via our TAC and comes with a yearly fee of 399€/license.
- Power Dissipationツールは、チップの消費電力および温度の見積に役立つインターフェイスです。すべてのEmbedded Power ICファミリーについて利用可能です。
- Power Dissipationツールは、インフィニオンツールボックス経由でインストールできます。インフィニオンツールボックスをまだお持ちでなければ、インフィニオンツールボックスのページでインストールしてください。そして、リリース管理を利用して、ソフトウェアを入手してください。
Pack File V1.2.0 for TLE984x SDK
- Delay_us function updated to allow delay times of more than 999us
- Added range check for functions UART1/2_BaudRate_Set
- Reworked SCU_EnterSlowMode and added parameter for prescaler CCU6_SetT13Compare function updated
- Changed return value of function SCU_ChangeNVMProtection from int32_t to sint32_t
- Renamed ADC1_CHX_ESM to ADC1_CHx_ESM
- Renamed ADC1_CHX_EIM to ADC1_CHx_EIM
- Removed function ADC1_SOOC_Set
- Removed UART1_Send_HEX, UART1_Send_DEC, UART1_Send_String,UART2_Send_HEX, UART2_Send_DEC, and UART2_Send_String
インフィニオンは、パートナー(Preferred Design House)と共に、Embedded Power製品を使用したシステムを対象に、自由市場において最適な顧客サポートをご提供します。 インフィニオンのパートナーは、アプリケーションおよび製品個別のサポートを提供できるよう訓練を積んでいます。
対応モデル | 特長 |
クラシック (無料) |
|
プレミアム (コンサルタント・モデル) 顧客とPreferred Design House間で契約 |
|
Watch our microlearnings to learn the concept of Embedded Power ICs and understand why Embedded Power ICs are the perfect fit for closure systems such as window lift and sunroof.