MOTIX™ マイクロコントローラー
MOTIX™ 組み込みパワーICは、モーター制御アプリケーション向けに非常に適合したシステムオンチップソリューションを可能にします
MOTIX™ マイクロコントローラー サブカテゴリー
MOTIX™ マイクロコントローラー | 組み込みパワーIC (システムオンチップ)
インフィニオンの業界初の車載認定スマートパワー技術で製造された、組み込みパワーシステムオンチップ (SoC) ソリューションは、モーターの検出、制御、作動に必要なすべての機能を比類のないレベルで統合します。 インフィニオンの組み込みパワーICは、マイクロコントローラー、不揮発性フラッシュメモリ、アナログおよびミックスドシグナル周辺回路、通信インターフェース、およびリレー、ハーフブリッジ、フルブリッジDC およびBLDC モーターアプリケーションに必要なドライバステージを1つのダイに集積しています。
インフィニオンのMOTIX™ マイクロコントローラーのポートフォリオ |組み込みパワーIC
MOTIX™ マイクロコントローラー |組み込み電源IC には、さまざまな機能を備えたさまざまな製品ファミリーが含まれています。 (例:コア、パワーステージ (リレードライバ、2相、3相ブリッジドライバ) または通信層 (PWM、LIN、CAN-FD)。
Arm® Cortex®-M をベースにしたMOTIX™ 組み込みパワーIC は、32ビットマイクロコントローラー、不揮発性フラッシュメモリ、アナログおよびミックスドシグナル周辺回路、通信インターフェース、およびリレー、ハーフブリッジ、フルブリッジDC およびBLDC モーターアプリケーションに必要なドライバステージを1つのダイに集積しています。
MOTIX™ 組み込み電源ICを使用することで、電流制御ブリッジドライバ、柔軟な充放電電流設定、および複数の診断機能を備えたブリッジドライバにより、システムを最適化できます。 これらの高集積製品は、スペースとエネルギーを節約し、高度な診断機能によってシステム全体の信頼性を向上させ、部品点数を最小限に抑えることで全体的なコストを削減します。 これらのデバイスは、小型パッケージのフォームファクターと最小限の外付け部品が不可欠なさまざまなモーター制御アプリケーションに完全に適合します。
MOTIX™マイクロコントローラー|エンベデッドパワーICソリューションのハイライト
当社の高度に統合されたシステムオンチップソリューションには、高度な診断機能と外部部品が最小限になることにより、さまざまなメリットがあります。
- コストとボードスペースの改善を可能にします。
当社の組み込み電源製品は、データ処理、作動、センシングを統合しています。 このチップは、7 x 7mmのフットプリントのリードレスVQFNパッケージで提供され、PCBの省スペースを可能にします。 内蔵パワーICファミリーは、外付け部品なしでVBatt ≥ 6VでリレーとMOSFETを駆動できるため、システムレベルで非常にコスト効率の高いソリューションを提供します。 - 高レベルのシステム信頼性の実現:
ディスクリートアプローチよりも広範な診断と保護がシステムオンチップに組み込まれています。 さらに、内蔵パワーIC と外付け MOFEST の両方を保護することができます。 - 最小限の労力で、複数の柔軟な設計をサポート:
すべての組み込み電源ICはソフトウェア互換であり、スケーラビリティによって単一の設計を最大化します。
代表的なMOTIX™マイクロコントローラー|組み込みパワーICアプリケーション
インフィニオンのMOTIX™組み込みパワーIC は、小型パッケージのフォームファクターと最小限の外付け部品により、幅広いモーター制御アプリケーション向けのメカトロニクスモーター制御ソリューションを可能にするように特別に設計されています。
- 自動車のボディアプリケーションには、ウィンドウリフト、サンルーフ、ワイパーが含まれます。
Arm® Cortex® M0 を内蔵したH ブリッジドライバICを使用したウィンドウリフトのリファレンスデザインを提供しています。 - 自動車のパワートレインおよび熱管理アプリケーションには、燃料ポンプ、ウォーターポンプ、エンジン冷却ファン、HVAC ファンが含まれます。
Arm® Cortex® M3を内蔵した3相BLDC ドライバICを使用した100W 補助ウォータポンプとエンジン冷却ファンのリファレンスデザイン (詳細なドキュメント、レイアウトファイル、測定レポートを含む)を提供しています。 - 産業用アプリケーションには、 (例:電動工具、ガーデニング工具、ロボット工学。
MOTIX™ マイクロコントローラーのツールチェーンとデザインインのサポート
インフィニオンのMOTIX™ 組み込みパワーICは、インフィニオンおよびサードパーティベンダーが提供する完全な開発ツールチェーンによってサポートされています。 このツールチェーンには、コンパイラ、デバッガ、評価用ボード&シールド、リファレンスデザイン、ローレベルドライバ、検証済みおよび量産可能なモーター制御ソフトウェア、およびコンフィギュレーションツールが含まれています。 さらに、デザインイン作業をサポートするためのアプリケーションノートも豊富に用意されています。
パートナー (プリファードデザインハウス) と協力して、当社の組み込み電源製品を使用するシステムに対して最適化されたオープンマーケットカスタマーサポートを提供します。 次のようなアプリケーションおよび製品固有のサポートを提供します。
- コンサルティング&トレーニング
- ソフトウェアコンポーネントの提供 (例: ローレベルドライバ、組込みソフトウェア、シミュレーションモデルなど
- ソフトウェア開発 (例) パラメータ化、カスタマイズ、最適化、チューニングなど
- メカトロニクス開発 システムの設計、レイアウト、開発、システム、テスト検証など
- テスト(例: 測定およびテストサービス、識別、検証、検証などのテストベンチサービス
- プロトタイピング(例) ターゲットコスト開発、PCB設計およびコンポーネントの選択
MOTIX™ のソフトウェアとツール
BLDC モーター制御用のMOTIX™ 組み込みソフトウェアライブラリにより、パラメータの最適化とコンフィギュレーションを簡単に行うこができます。 自動化されたテストとテストカバレッジレポートにより、量産品質が保証されます。 さらに、モジュール化されたソフトウェアアーキテクチャとプラットフォームアプローチにより、ソフトウェアソリューションはスケーラブルです。
ローレベルドライバは、モジュールごとにファイルペア (c./.hファイル) をユーザーに提供し、提供されたAPI を介して実行時にモジュールの初期化とコンフィギュレーションを可能にします。 ローレベル ドライバはデモ コードとして提供されます。 お客様は、追加のドキュメントやテストレポートにアクセスすることも可能です。
コンフィギュレーションツールは、評価とコンフィギュレーションのためのMOTIX™ 製品のグラフィカルユーザーインターフェースです。 たとえば、MOTIX™ ソリューションデザイナーを使用すると、ユーザーはインフィニオンのMOTIX™ 組み込みソフトウェアライブラリに基づいてモーター制御アプリケーションを分析、デバッグ、および調整が可能です。
シミュレーション&モデリングツールを使用すると、設計の効率的なプロトタイピングと適切な値とパラメータの計算が可能になります。
ユーティリティは、ユーザーが読み取り値の取得、データの分析、ダッシュボードの作成など、さまざまなタスクを実行できるようにするツールです (例: メモリアナライザー)。
製品選択ツリー
電圧12Vで動作するEmbedded Power ICは、32ビットマイコン、不揮発性フラッシュメモリ、アナログおよびミックスシグナルの周辺回路、通信インターフェイス、また、リレー、ハーフブリッジもしくはフルブリッジのDC、BLDCモータアプリケーションに必要な駆動段を集積しています。
モータ制御ソリューション向けのインフィニオン製品ファミリー
Arm® Cortex®-M0搭載ハーフブリッジドライバーIC
エンジン冷却ファン、HVACブロワ、補助冷却水ポンプなど、単相アプリケーションについては、TLE984x (PNハーフブリッジ)およびTLE985x(NNハーフブリッジ)の専用品種を使って、コスト効率の良いソリューションを実現し、高度な集積化によりPCBスペースを節減できます。
Arm® Cortex®-M3搭載3相ブリッジドライバーIC
TLE987xファミリーは、エンジン冷却ファン、HVAC(暖房、換気、および空調)ブロア、補機ポンプ(例:オイルポンプ、ウォーターポンプ、燃料ポンプ)などの最大1kWまでのBLDCアプリケーション向けです。車載アプリケーション以外にも、電動工具、ドローン(マルチコプター)、その他産業用BLDCアプリケーションにも適しています。
フラッシュメモリのサイズ、マイコンのシステムクロック周波数、温度範囲などの拡張性を提供し、センサーレスまたはセンサーベースの幅広いモータ制御アルゴリズムに対応します。
3相ブリッジドライバーICファミリーは、インフィニオンのHブリッジドライバーICファミリーとピン互換、ソフトウェア互換のため、DCおよびBLDCアプリケーション向けのプラットフォームアプローチに対応します。
Selection Table – MOTIX™ MCU | 32-bit motor control SoC solutions
パートナー(プリファードデザインハウス)と協力して、組み込み電源製品を使用するシステムに対して最適化されたオープンマーケットカスタマーサポートを提供します。 アプリケーションおよび製品固有のサポートを提供するようにトレーニングされています。
| サポートモデル | プロパティ |
| クラシック (無料) |
|
| プレミアム お客様とプリファードデザインハウスの間で合意される |
|