3相ブリッジドライバIC - Arm® Cortex® M3
MOTIX™ 32-bit motor control SoC solutions with integrated half-bridge driver and CAN or LIN interface for BLDC motor applications
CANインターフェースを備えたインフィニオンの3相モータ制御ソリューションがBLDCモーターアプリケーションに対応
MOTIX™ TLE989xファミリーは、電動ポンプやファンなどの幅広いスマート3相ブラシレスDCモータ制御アプリケーション向けのソリューションを提供します。これらの製品は、比類のないレベルの統合とシステム・コストを提供し、ターゲットアプリケーション セグメントを最適化します。これに加えて、フラッシュ メモリ サイズとMCUシステム クロック周波数の点でスケーラビリティを提供し、センサーベースまたはセンサーレスの幅広いモータ制御アルゴリズムに対応します。
さらに、CAN-FDインターフェースを搭載したTLE989xファミリーは、ASIL Bとセキュリティ機能を提供するISO 26262に準拠して開発されています。
インフィニオンの開発者コミュニティは、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができ、週7日24時間体制でご利用いただけます。 インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、どのトピックでも、ご希望の言語で設計上の課題を解決します。
利点を調べる
- 広範な診断と保護がシステムオンチップに組み込まれています
- MOTIX™エンベデッドパワーICと外付けMOSFETの両方を逆極性MOSFETで保護できます
- モノリシック集積によりPCB相互接続を最小化
- グレード0の製品展開により、最高周囲温度175°Cまでのアプリケーションに対応
- 外付け部品数を最低限にしているため、BOMコストの削減、部品の配置、購入と取り扱い、PCBサイジングの削減を実現
- 互換性のあるソフトウェアにより、設計コストを削減し、コスト効率の高いPCB熱設計を実現
- データ処理、作動、センシングは、32ビットArm® M3プロセッサを搭載したシステムオンチップソリューションに統合されています
- プラットフォームアプローチによる
- 開発期間の短縮
- 温度拡張
- 最大1 kWのソリューション
- EMC設計を簡素化し、スロープ制御でEMC性能を向上
- ブラシレスソリューション用のピン互換とソフトウェア互換製品
- ストップモードやスリープモードなどのインテリジェントな省エネルギーモードにより、エネルギー管理 (オンデマンド) をサポート
- インテリジェントなモータ制御により、リレーを使用したシステムよりも高効率
機能安全アプリケーション (ASIL) のQM部品
インフィニオンのエンベデッドパワーICはQM部品として開発されていますが、ウィンドウリフト (ASIL-A)、サンルーフ (ASIL-A)、補助ポンプ (ASIL-B)、エンジン冷却ファン (ASIL-B) など、ASIL-Bまでの機能安全 (ISO26262) を必要とするさまざまなモータ制御アプリケーションで使用できます。
インフィニオンは、エンベデッドパワーICに対して以下のデザインインサポートを提供しています。
- FITデータ情報 (ISO26262)
- 機能/ブロックとエリアの内訳
これらのデータが必要な場合は、最寄りのインフィニオンパートナーにお問い合わせください。
パートナー(プリファードデザインハウス)と協力して、組み込み電源製品を使用するシステムに対して最適化されたオープンマーケットカスタマーサポートを提供します。 アプリケーションおよび製品固有のサポートを提供するようにトレーニングされています。
サポートモデル | プロパティ |
クラシック (無料) |
|
プレミアム お客様とプリファードデザインハウスの間で合意される |
|