Arm® Cortex®-Mベースの32ビット組込みパワーIC
Arm® Cortex®-Mベースの32ビット組込みパワーIC サブカテゴリー
Embedded Power ICs are systems that can enable mechatronic motor control solutions for either relay, half-bridge or full-bridge DC and BLDC motor applications.
Bridge Driver with a current controlled output stage, flexible charge- and discharge current settings and several diagnostic functions allow optimizing your system with our Embedded Power ICs. These highly integrated products save space and energy, improve the overall system reliability through advanced diagnosis features and reduce the overall cost due to a minimum number of components. They are perfectly fit with a range of motor control applications where a small package form factor and a minimum number of external components are essential. Such applications include window lift, sunroof, wiper, auxiliary pumps, HVAC fans and engine cooling fan, to name but a few.
製品選択ツリー
電圧12Vで動作するEmbedded Power ICは、32ビットマイコン、不揮発性フラッシュメモリ、アナログおよびミックスシグナルの周辺回路、通信インターフェイス、また、リレー、ハーフブリッジもしくはフルブリッジのDC、BLDCモータアプリケーションに必要な駆動段を集積しています。
インフィニオンの高度に集積化されたシステムオンチップソリューションには、先進的な診断機能および外付け部品点数の最小化により、多数の大きなメリットがあります。
コストおよびボードスペースの改善を実現:
インフィニオンのEmbedded Power製品は、データ処理、駆動、センシングを統合化しています。このチップは、フットプリントが7x7mmのリードレスVQFNパッケージで提供され、実装面積の節減を実現します。Embedded Power ICファミリーは、VBatt >= 6Vで外付け部品を使わずにリレーおよびMOSFETを駆動でき、システムレベルで非常にコスト効率の良いソリューションとなっています。
高いレベルのシステム信頼性を実現:
広範囲にわたる診断および保護機能として、ディスクリートアプローチで提供できる以上のものが、システムオンチップに組み込まれています。さらに、Embedded Power ICおよび外部のMOSFETの両方を保護することができます。
最小限の工数で、複数の柔軟性の高い設計をサポート:
すべてのEmbedded Power ICは、ソフトウェア互換なので、1回の設計で最大の拡張性を得ることができます。
インフィニオンおよびサードパーティー・ベンダーから、様々なサポートツールを提供しています。
- 評価ボード(AppKit)
- アプリケーションノート
- 低レベルドライバー(SDK)
- LIN低レベルドライバー
- コンフィギュレーションツール(IFXConfigWizard)
- ユーザーマニュアル
- データシート
- デバッガー
- フラッシュプログラマー
ツールチェーンのインストールの詳細は、こちらをクリックしてご覧ください。
モータ制御ソリューション向けのインフィニオン製品ファミリー
Arm® Cortex®-M0搭載ハーフブリッジドライバーIC
エンジン冷却ファン、HVACブロワ、補助冷却水ポンプなど、単相アプリケーションについては、TLE984x (PNハーフブリッジ)およびTLE985x(NNハーフブリッジ)の専用品種を使って、コスト効率の良いソリューションを実現し、高度な集積化によりPCBスペースを節減できます。
Arm® Cortex®-M3搭載3相ブリッジドライバーIC
TLE987xファミリーは、エンジン冷却ファン、HVAC(暖房、換気、および空調)ブロア、補機ポンプ(例:オイルポンプ、ウォーターポンプ、燃料ポンプ)などの最大1kWまでのBLDCアプリケーション向けです。車載アプリケーション以外にも、電動工具、ドローン(マルチコプター)、その他産業用BLDCアプリケーションにも適しています。
フラッシュメモリのサイズ、マイコンのシステムクロック周波数、温度範囲などの拡張性を提供し、センサーレスまたはセンサーベースの幅広いモータ制御アルゴリズムに対応します。
3相ブリッジドライバーICファミリーは、インフィニオンのHブリッジドライバーICファミリーとピン互換、ソフトウェア互換のため、DCおよびBLDCアプリケーション向けのプラットフォームアプローチに対応します。
機能安全アプリケーション(ASIL)におけるQM製品
IインフィニオンのEmbedded Power ICは、QM製品として開発されていますが、ASIL-Bまでの機能安全(ISO26262)が求められる様々なモータ制御アプリケーションに使用することができ、実際に使用されています。その一例には、ウィンドウリフト(ASIL-A)、サンルーフ (ASIL-A)、補機ポンプ (ASIL-B)、 エンジン冷却ファン (ASIL-B)などがあります。
インフィニオンは、Embedded Power ICのデザインイン・サポートとして、下記をご提供しています。
- FITデータ情報(ISO26262)
- 機能/ブロック vs. チップエリアの内訳
上記データが必要でしたら、お住まいの地域のインフィニオンパートナーにお問合せください。
Infineon Embedded Power ICs are supported by a complete development tool chain provided by Infineon and third party vendors. The tool chain includes compilers, debuggers, evaluation boards, LIN low level drivers and configuration tools as well as variety of example software code.
For more information about the tool chain installation steps, watch our video "Toolchain Installation for Embedded Power ICs / TLE98xx".
Steps | Company | Description | |
STEP 1 | Download and Install |
![]() |
|
STEP 2 | Download Config Wizard |
![]() |
|
STEP 3 | Download and Install |
![]() |
|
STEP 4 | Download the SDK via µVision 5 Pack Installer (see step 1) |
![]() |
|
*If you still need the Config Wizard V1, please follow the link.
デザインイン向けその他のツール
- Embedded Power ICは、内蔵のブートストラップローダ(BSL)を備えており、内蔵LINトランシーバまたはUART経由でシステムオンチップデバイスをプログラミングできます。uIO Stickは、TLE98xxデバイスとPCの間のインターフェイスとして動作します。BSLプロトコルの対応に加えて、物理層としても働きます。PCアプリケーション(uIO BSL Tool)によって、Embedded PowerデバイスのすべてのBSL機能にアクセスできます。
- Micro Inspector Pro is a graphical visualization tool within Infineon Toolbox to interact with Infineon embedded systems based on Arm® Cortex®-M cores.
Micro Inspector Pro in unregistered mode (without entering a license key) allows the complete usage of existing dashboards. With the registered version, saving a modified or newly created dashboard is possible.
The license key to register can be requested via Infineon support channel: https://www.infineon.com/tac
- Power Dissipationツールは、チップの消費電力および温度の見積に役立つインターフェイスです。すべてのEmbedded Power ICファミリーについて利用可能です。
- Power Dissipationツールは、インフィニオンツールボックス経由でインストールできます。インフィニオンツールボックスをまだお持ちでなければ、インフィニオンツールボックスのページでインストールしてください。そして、リリース管理を利用して、ソフトウェアを入手してください。
For more videos, visit our Embedded Power ICs video hub.
インフィニオンは、パートナー(Preferred Design House)と共に、Embedded Power製品を使用したシステムを対象に、自由市場において最適な顧客サポートをご提供します。 インフィニオンのパートナーは、アプリケーションおよび製品個別のサポートを提供できるよう訓練を積んでいます。
対応モデル | 特長 |
クラシック (無料) |
|
プレミアム (コンサルタント・モデル) 顧客とPreferred Design House間で契約 |
|