32ビット TRAVEO™ T2G Arm® Cortex® マイクロコントローラー
概要
ボディコントロールモジュール (BCM)、HVAC、車載ゲートウェイ
32ビット TRAVEO™ T2G Arm® Cortex® マイクロコントローラー サブカテゴリー
全てのサブカテゴリーを閉じる 全てのサブカテゴリーを開くインフィニオンのTRAVEO™ T2Gマイクロコントローラーは、Arm® Cortex®-M4 (シングルコア)/M7 (シングルコア/デュアルコア) コアを使用し、電動化、ボディ制御モジュール、ゲートウェイ、インフォテインメント アプリケーションなどの幅広い自動車アプリケーションに合わせた高性能、ヒューマン マシン インターフェース、セキュリティ、先進ネットワークプロトコルを提供します。
高性能なArm® Cortex® Mシリーズ コアを使用したTRAVEO™ T2Gマイクロコントローラーは、シングルコアおよびデュアルコアで動作し、最先端のリアルタイム性能、安全性およびセキュリティ機能を提供します。インフィニオンのTRAVEO™ T2Gマイクロコントローラーは、自動車のボディ エレクトロニクスに使用されています。
インフィニオンのTRAVEO™ T2G製品ファミリーは、卓越したTRAVEO™ T1Gファミリーの後継です。
本製品ファミリーは、最新の車載ネットワークに対応し、最適化された高性能な機能を最小限のメモリフットプリントで提供し、車内のデータセキュリティを向上させる専用機能を組み込んでいます。
HMIツール認定プログラム
インフィニオンのHMIツール認定プログラムは、お客様が当社のTRAVEO™ T2GグラフィックコントローラーとHMIツールを使用される際に、最高のエクスペリエンスを提供できるよう設計されています。インフィニオンのHMIツール認定を受けるパートナーは、インフィニオンの参照ユースケースの実装に関して、共同試験および評価を受けます。詳細はこちらから
TRAVEO™ T2G portfolio overview
製品
ハイライト
Various diagnostic functions for improved safety
ビデオ
トレーニング
Traveo II Trainings
アプリケーション
- body control modules
- gateway
- infotainment application
サポート