Traveo™ II CYT2B7 シリーズ
概要
Traveo™ II CYT2B7シリーズは、車内通信の高速化を実現するように設計されています。本MCUのァミリーは、高性能かつ堅牢な安全性をお約束します。
概要:
Traveo™ II CYT2B7シリーズは、車載ボディアプリケーション向けに最先端の性能と堅牢な安全機能を提供します。
32ビットMCUコアシステム
2.7V~5.5V電源電圧 インターフェイス
ADコンバータ
|
タイマー
パッケージ
|
機能安全:安全なアプリケーションソフトウェアのための全体的なシステムレベルアプローチ
Traveo™ IIには、車内のデータセキュリティを強化する専用機能が組み込まれています
- Traveo II は、ISO 26262 におけるSEooC(Safety-Element-Out-of-Context)製品です。
- Traveo II はASIL-Bまでの、安全性を重視するアプリケーションに対応します。
- Traveo II ソフトウェアは、ISO 26262に基づいて開発されます。
- Traveo II には、補足の安全関連資料が用意されています。
セキュリティおよび安全機能:
- 組込みeSHE (強化型セキュアハードウェアエクステンション)
- ハードウェアセキュリティモジュール(HSM)
- ハードウェア加速暗号化エンジン(ON/OFFオプション)*
- 機器のライフサイクルを管理するワンタイムプログラマブル(OTP)ヒューズ
- メモリおよび周辺機器保護用として、メモリ プロテクション ユニット(MPU)、シェアード メモリ プロテクション ユニット(SMPU)およびペリフェラル
- ロテクション ユニット(PPU)
- セキュアなデバッグ用にJTAGセキュリティに対応
- 安全機能:メモリ用ECC、電源電圧およびクロックの監視、ウォッチドッグ、セルフテスト
CYT2B7 SERIES PRODUCT LINEUP
Product Name | CPU Freq. (MHz) | Power Supply(V) | Flash (Code + Work) (KB) | SRAM (KB) | 12 bit ADC (ch)(3x unit SAR) | CAN FD (ch) | SCB (ch) | Security | Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYT2B75CA buy online |
160 | 2.7 to 5.5 | 1088 + 96 | 128 | 39 | 6 | 8 | eSHE & HSM | LQFP-100 |
CYT2B78CA buy online |
64 | 6 | 8 | eSHE & HSM | LQFP-176 | ||||
CYT2B73BA | 27 | 5 | 7 | eSHE | LQFP-64 | ||||
CYT2B74BA | 34 | 6 | 8 | eSHE | LQFP-80 | ||||
CYT2B75BA | 39 | 6 | 8 | eSHE | LQFP-100 | ||||
CYT2B77BA | 54 | 6 | 8 | eSHE | LQFP-144 | ||||
CYT2B78BA | 64 | 6 | 8 | eSHE | LQFP-176 | ||||
CYT2B73CA | 27 | 5 | 7 | eSHE & HSM | LQFP-64 | ||||
CYT2B74CA | 34 | 6 | 8 | eSHE & HSM | LQFP-80 | ||||
CYT2B77CA | 54 | 6 | 8 | eSHE & HSM | LQFP-144 |
ハイライト
Traveo™ II CYT2B7シリーズのブロック図
詳細
AURIX™、Traveo™およびPsoC®のデータシート、アプリケーションノートなどを含む技術資料へのアクセス方法
- myinfineon.comにお客様の会社メールアドレスを登録します。
- ログイン名を AURIX@infineon.com に送信してください。
- 登録が完了しますと、新たな資料への自動更新サービスが提供されます。
- タイムゾーンに応じて登録プロセス完了までに24時間かかる場合があります。
ソフトウエア&ツール
Green Hills Software (MULTI®) | Green Hills Software (Green Hills Probe™) | CYTVII-B-E-BB CYTVII-B-E-1M-176-CPU CYTVII-B-E-1M-100-CPU CYTVII-B-E-1M-SK (IAR support only) |
IAR Systems (IAR Embedded Workbench) | IAR Systems (I-jet) |
ビデオ
サポート