PSOC™ 4 HV MS 128K
プログラマブルなオールインワン ソリューションで、高性能なアナログ/デジタル統合、CAPSENSE™、機能安全を組み合わせ、信頼性が高く、堅牢な設計を実現
PSOC™ 4 HVMS-128Kは、PSOC™ 4 HVミックスドシグナル (MS) シリーズの製品で、自動車のHMI、ボディ、パワートレイン アプリケーション向けにすべてが統合された、プログラマブルな組み込みシステムです。本デバイスは、Arm® Cortex®-M0+プロセッサと、プログラマブルなアナログおよびデジタルブロックを組み合わせ、12ビットSAR ADC、静電容量センシング用に第5世代CAPSENSE™、PWMなどのデジタル周辺機器、シリアル通信インターフェース、統合型LIN PHYを搭載しています。高電圧サブシステムにより、12 Vの車載バッテリーから直接駆動でき、堅牢な自動車ソリューションに最適です。
- 車載グレード: AEC-Q100、ASIL B (ISO 26262)
- コア: MPUと8-ch DMAを搭載した48 MHz Arm® Cortex®-M0+
- メモリ: 128 KB フラッシュ、16 KB SRAM、SECDED ECC
- アナログ: 12ビット SAR ADC (1 Msps)、24-ch mux、2×オペアンプ、2×コンパレーター (Deep Sleep)
- CAPSENSE™: 最高クラスのSNR (>5:1)、耐水性
- 高耐圧: 12 V/24 Vバッテリーで直接動作可能 (耐圧42 V)、LIN / CXPIトランシーバー
- 安全機能: WDT、電源監視、過電圧/ブラウンアウト検出
- タイマー: 8x 16ビット PWM、直交デコーダー
- 通信: 2x SCB (I²C, SPI, UART, LIN), 1x LIN, 1x CXPI
- I/O: 49×GPIO CAPSENSE™、アナログまたはデジタルに設定可能
- クロック: ±2% IMO、±1% HPOSC、±5% PILO、ソフトウェアによる校正
- パッケージ: ウェッタブル フランク構造の32-, 48-, 56-, 64リードQFNパッケージ
- ASIL-B、およびAEC-Q100に準拠した車載用マイクロコントローラー
- 高性能なアナログとデジタルを統合し、ミックスドシグナル車載アプリケーションに対応
- 過酷な環境において信頼性の高い静電容量式センシングを実現する、最高クラスのCAPSENSE™技術
- 多様な車載アプリケーションに対応する柔軟な通信と入出力オプション
- 高度な安全機能と診断機能を備えた低消費電力動作
ModusToolbox™
ModusToolbox™ ソフトウェアは、インフィニオンの (車載用PSOC™ Arm® Cortex® マイクロコントローラーなどの) マイクロコントローラーデバイスに幅広く対応する、最新式で拡張が可能な開発環境です。インフィニオンのModusToolbox™は、GitHub上で多様なコード リポジトリを提供しており、いずれも広範囲を網羅し、柔軟性があり、小さな要素で構成されています。そのため必要なすべてのリソースにアクセスし、ワークフローに組み込むことができ、お客さまのプロジェクトに必要なリソースのみを使用することができます。こうしたリポジトリには、ボード サポート パッケージ (BSP)、ハードウェア抽象化レイヤー (HAL) や周辺機能ドライバー ライブラリ (PDL) などの低レベルのリソース並びに、CAPSENSE™など、業界をリードする機能を実現するミドルウェアが含まれます。
PSOC™用Drive Core: ソフトウェア開発の加速と簡素化
インフィニオンのDrive Coreは、ソフトウェア開発の効率化と加速を目的としたスケーラブルなソフトウェア バンドルのラインナップです。開発プロセスを簡素化し、移行作業にかかる手間を軽減し、商業的な複雑さを最小限に抑えて、サプライヤー管理を最適化します。Drive Coreで、スムーズで効率的なイノベーションへ到達する方法をご体験ください。
インフィニオンのPSOC™ 4 HV MSのプリファード デザイン ハウスは、お客様の特定のニーズに合わせて専門知識を最適化することで、サポート体制を強化する、信頼できるパートナーによるエコシステムです。
当社が認証したプリファード デザイン ハウスと提携することで、専門的なアドバイスやカスタマイズされたサポートを受けられ、お客さまが目標を到達できるよう支援します。当社の専門家チームは、お客様へのサービスに付加価値を提供し、設計の最適化をサポートし、ビジネス目標を達成できるようお手伝いします。
インフィニオンは、お客様ごとに独自のニーズがあることを理解しています。そのため、製品固有のサポートからアプリケーション固有のアドバイスまで、お客様の特定のニーズに合わせたソリューションを提供します。当社のプリファード デザイン ハウスは、Automotive PSOC™ 4、PSOC™ 4 HV、PSOC™ Automotive Multitouchを活用できるようトレーニングされており、豊富な知識と専門性を活かしてお客様を成功へとサポートします。
パートナー企業と連携し、当社の製品が採用されシステム向けに、最適化されたカスタマーサポートを提供しています。当社のプリファード デザイン ハウスは優れたサービスとサポートをご提供し、お客様が確実に成功をおさめられるまでコミットしています。
PSOC™ Automotive 4 デジタル資料へのアクセス
当社の最先端デジタル資料で、マーケティングの未来を感じてください。HTMLにシームレスに統合された資料は、スムーズでインタラクティブな体験をご提供します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからサンプルコードやプレゼンテーションまで、すべてのマーケティング資産は、あらゆるデバイスで簡単にアクセスできるだけでなく、美しく表示されます。
PSOC™ Automotive 4 デジタル資料をご覧ください
その他の技術文書へのアクセス
myInfineonコラボレーション プラットフォーム (myICP) にご登録いただくと、その他のマイクロコントローラー情報にアクセスいただけます: 技術的な追加ドキュメント、トレーニング、ツール、多くのリソースを取り揃えております。以下の手順に従ってご利用ください:
- こちらからmyInfineonに登録してください。
- アクセスリクエストをpsoc@infineon.comに送信してください (myInfineonのログイン名をご記入ください)
- 新しいアクセス方法を説明した確認メールが送信されます