デュアルQSPIフラッシュ
コードを安全に保ち、重要なシステムを実行
インフィニオンは、業界最高性能、最もセキュア、低ピンのシリアルNORフラッシュメモリを提供しています。 当社の幅広いポートフォリオにより、組み込みシステムに最適なソリューションを簡単に見つけることができます。 デュアルQSPI製品ラインは、2つのQSPIデバイスを1つのパッケージに組み合わせ、バス幅を4ビットから8ビットに拡張し、メモリスループットを向上させます。
- MIRRORBIT™テクノロジー
- 車載用AEC-Q100認定
- ダブルデータレート(DDR)
- 実行環境 (XiP)
- 低電源電圧(1.8V)オプション
- エラーチェックおよび訂正(ECC)
- 高度なセクター保護 (ASP)
- シリコン領域
組み込みシステムにおけるコードストレージ
NOR フラッシュは高速ランダム読み取り機能を備えており、組み込みシステムのコードストレージに最適なメモリです。 この機能は、ホストコントローラーが最初にコードをRAM にコピーすることなくNOR フラッシュメモリから直接コードを実行できるようにするXiP (eXecute In Place) 機能もサポートしています。 より高いレベルのシリアルNOR メモリ性能でXiP (eXecute In Place) は、多くのアプリケーションのさまざまな設計で使用できるようになりました。
幅広いAEC-Q100認定メモリ
インフィニオンは、最大+125°Cの温度をサポートするAEC-Q100認定シリアルNORフラッシュメモリを幅広く提供しています。 PPAP (生産部品承認プロセス) のサポートは、自動車業界のお客様が利用できます。 インフィニオンは、世界クラスの品質とサポートですべての製品を補完します。
最高密度設計のための独自のMIRRORBIT™テクノロジー
インフィニオン独自のMIRRORBIT™テクノロジーは、世界で最も先進的なNORフラッシュプロセス技術であり、高密度デバイスに最適です。 セルあたり2ビットを格納し、インフィニオンの幅広いパラレルおよびシリアルNORフラッシュ製品の基盤となっています。
| Company |
Parallel NOR |
SPI NOR |
HyperFlash |
Semper |
Semper |
Semper |
|||
| S29GL-S |
S29GL-T |
S25FL-S |
S25FS-S |
S25FL-L |
S26KL-S |
S25HL-T |
S28HL-T |
S26HL-T |
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
| Y |
|
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
|
|
|
|
Y |
Y |
Y |
|
|
|
|
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
|
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|
Y |
Y |
Y |
|
| Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
|